Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A compatta | A, H compatte | Materiale | Trattamento superficie | ||
A U | A T | A U | A T | ||
HGAAJB | HGAAB | HGHAJB | HGHAB | S45CEquiv. | Ossido nero |
HGAAJM | - | HGHAJM | HGHAM | Nichelatura chimica | |
HGAAJS | - | HGHAJS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | W | - | H |
HGHAJS10 HGAAB10 | - - | W20 W12 | - - | H18 H30 |
Codice componente | W Incrementi di 1mm | H | A | F | B | B1 (H+R) | E | K | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Tipo | DH7 | Incrementi di 1mm | ||||||||||||||
A compatta | A, H compatte | |||||||||||||||
A compatta HGAAJB HGAAJM HGAAJS A, H compatte HGHAJB HGHAJM HGHAJS | 3 | 3~6 | 16~20 | 11~20 | 25 | 20 | H+5 | H+4.5 | 12 | 10 | 5 (5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3~10 | 32 | 25 | 18 (17) | ||||||||||||
5 | 4~12 | 18~25 | 12~25 | 38 | 30 | H+6 | H+6 | 22 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |||
6 | 5~12 | 19~25 | H+8 | |||||||||||||
8 | 6~18 | 25~30 | 16~30 | 50 | 40 | H+8 | 30 | 14 | 10 (7.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5 (4.5) | 4.5 | ||
10 | 8~25 (20) | 26~35 | 18~35 | 65 | 55 (50) | H+10 | 42 (38) | 10 (9.5) | ||||||||
12 | 8~25 (20) | 27~35 | 20~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||||
13 | 8~25 (20) | |||||||||||||||
14 | 12~25 (20) | 31~40 | 23~35 | H+12 | H+12.5 | 15 | 15 (9.5) | 22 (25) | 12.5 | 9.5 | 6.5 (5.5) | 5.5 | ||||
15 | 12~25 (20) | |||||||||||||||
16 | 12~25 (20) | 25~35 | 15 (11.5) | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
20 | 15~25 | 36~45 | 27~40 | 75 | 60 | H+14 | H+15 | 45 | 18 | 25 (30) | 15 | 11 | 9 (6.5) | 6.5 | ||
25 | 15~25 | 40~45 | 28~45 | H+17 | H+16 | 30 (32) | 16 |
Codice componente | W Incrementi di 1mm | H | A | F | B | B1 (H+R) | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | ||
Tipo | DH7 | Incrementi di 1mm | ||||||||||||
A compatta | A, H compatte | |||||||||||||
A compatta HGAAB A, H compatte HGHAB HGHAM | 3 | 3~6 | 14~20 | 11~20 | 22 | 15 | H+5 | H+4.5 | 5 (5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
4 | 3~6 | |||||||||||||
5 | 4~10 | 16~25 | 12~25 | 25 | 18 | H+6 | H+6 | 12 | 6 | |||||
6 | 5~10 | 19~25 | H+8 | 4.5 (3.5) | ||||||||||
8 | 6~16 (15) | 25~30 | 16~30 | 32 | 25 | H+8 | 10 (7.5) | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | ||
10 | 8~16 (15) | 26~35 | 16~35 | H+10 | ||||||||||
12 | 8~16 (15) | 27~35 | 18~35 | H+9.5 | 19 | 9.5 | ||||||||
13 | 12~20 (18) | 28~35 | 20~35 | 38 | 30 | 10 (9.5) | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
14 | 12~20 (18) | 35~40 | 23~35 | H+12 | H+12.5 | 15 (9.5) | 22 (25) | 12.5 | ||||||
15 | 12~20 (18) | |||||||||||||
16 | 12~20 (18) | |||||||||||||
20 | 15~25 | 39~45 | 27~40 | 50 | 40 | H+14 | H+15 | 15 (11.5) | 25 (30) | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | |
25 | 20~25 | 40~45 | 28~45 | H+17 | H+16 | 30 (32) | 16 |
DH7 | A compatta | A, H compatte | ||||||||||
A U | A T | A U | A T | |||||||||
Standard (P.1571) | A compatta | Rapporto di riduzione | Standard (P.1572) | A compatta | Rapporto di riduzione | Standard (P.1571) | A compatta | Rapporto di riduzione | Standard (P.1572) | A compatta | Rapporto di riduzione | |
3 | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% |
4 | 38 | 32 | -16% | 38 | 32 | -16% | ||||||
5 | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22% | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22% |
6 | ||||||||||||
8 | 65 | 50 | -23% | 38 | 32 | -16% | 65 | 50 | -23% | 38 | 32 | -16% |
10 | 75 | 65 | -13% | 75 | 65 | -13% | ||||||
12 | ||||||||||||
13 | 50 | 38 | -24% | 50 | 38 | -24% | ||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 | 100 | 75 | -25% | 65 | 50 | -23% | 100 | 75 | -25% | 65 | 50 | -23% |
25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Shape | Material | Surface Treatment | Diametro foro D (Ø) | Misura | Larghezza W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | Dimensione A compatta | 3 ~ 6 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | Dimensione A compatta | 3 ~ 6 | 14 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | Dimensione A compatta | 4 ~ 10 | 16 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | Dimensione A compatta | 5 ~ 10 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | Dimensione A compatta | 6 ~ 16 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | Dimensione A compatta | 8 ~ 16 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | Dimensione A compatta | 8 ~ 16 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | Dimensione A compatta | 12 ~ 20 | 28 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | Dimensione A compatta | 12 ~ 20 | 35 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | Dimensione A compatta | 12 ~ 20 | 35 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | Dimensione A compatta | 12 ~ 20 | 35 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 39 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | Dimensione A compatta | 20 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | Dimensione A compatta | 3 ~ 6 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | Dimensione A compatta | 3 ~ 10 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | Dimensione A compatta | 4 ~ 12 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | Dimensione A compatta | 5 ~ 12 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | Dimensione A compatta | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 14 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 15 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 16 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 20 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 36 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 3 | Dimensione A compatta | 3 ~ 6 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 4 | Dimensione A compatta | 3 ~ 10 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 5 | Dimensione A compatta | 4 ~ 12 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 6 | Dimensione A compatta | 5 ~ 12 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 8 | Dimensione A compatta | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 10 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 12 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 13 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 14 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 15 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 16 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 20 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 36 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3 | Dimensione A compatta | 3 ~ 6 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4 | Dimensione A compatta | 3 ~ 10 | 16 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 5 | Dimensione A compatta | 4 ~ 12 | 18 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 6 | Dimensione A compatta | 5 ~ 12 | 19 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 8 | Dimensione A compatta | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 26 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 12 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 13 | Dimensione A compatta | 8 ~ 25 | 27 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 14 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 16 | Dimensione A compatta | 12 ~ 25 | 31 ~ 40 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 36 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A U | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25 | Dimensione A compatta | 15 ~ 25 | 40 ~ 45 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 3 | Dimensione A, H compatta | 3 ~ 6 | 11 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 4 | Dimensione A, H compatta | 3 ~ 6 | 11 ~ 20 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 5 | Dimensione A, H compatta | 4 ~ 10 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 6 | Dimensione A, H compatta | 5 ~ 10 | 12 ~ 25 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 8 | Dimensione A, H compatta | 6 ~ 15 | 16 ~ 30 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 10 | Dimensione A, H compatta | 8 ~ 15 | 16 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 12 | Dimensione A, H compatta | 8 ~ 15 | 18 ~ 35 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | A T | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 13 | Dimensione A, H compatta | 12 ~ 18 | 20 ~ 35 |
Loading...
Type | Basi cerniera | Mounting Position | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Shape
Material
Surface Treatment
Diametro foro D(Ø)
Misura
Larghezza W(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali