Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Profilo | Materiale | Temperatura di termoresistenza | |
Uso continuo | Max | |||
FGLKS | Quadrato | Vetro di quarzo trasparente fuso | 1,000° | 1,200° |
FGLMS | Rotondo | |||
La temperatura di termoresistenza varia notevolmente a seconda delle condizioni d'esercizio. I valori non sono garantiti. Non può essere utilizzato in contenitori a pressione classe 1 o classe 2 oppure in strutture specifiche per gas ad alta pressione. |
Codice componente | - | A | - | B |
FGLKS2 | - | 200 | - | 154 |
Codice componente | - | D | ||
FGLMS1 | - | 150 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | ||
Tipo | T | A | B |
FGLKS (Quadrato) | 1 | 20~150 | 20~150 |
2 | 20~300 | 20~300 | |
3 | |||
5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |
Tipo | T | D |
FGLMS (Rotondo) | 1 | 20~150 |
2 | 20~300 | |
3 | ||
5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FGLKS1-[20-150/1]-[20-150/1] |
FGLKS2-[20-300/1]-[20-300/1] |
FGLKS3-[20-300/1]-[20-300/1] |
FGLKS5-[20-300/1]-[20-300/1] |
FGLMS1-[20-150/1] |
FGLMS2-[20-300/1] |
FGLMS3-[20-300/1] |
FGLMS5-[20-300/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Specifiche | Spessore T (mm) | Larghezza B (mm) | Lunghezza A D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | Profilo quadrato | 1 | 20 ~ 150 | 20 ~ 150 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Profilo quadrato | 2 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Profilo quadrato | 3 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Profilo quadrato | 5 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Arrotondati | 1 | - | 20 ~ 150 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Arrotondati | 2 | - | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Arrotondati | 3 | - | 20 ~ 300 | ||
1 | 9 giorni | 10 | Arrotondati | 5 | - | 20 ~ 300 |
Loading...
Codice componente | A Incrementi di 1mm | Prezzo unitario | |||||
B Incrementi di 1mm | |||||||
Tipo | T | 20~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | |
FGLKS | 1 | 20~50 | - | - | - | - | |
51~100 | - | - | - | - | |||
101~150 | - | - | - | ||||
2 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~150 | - | - | - | ||||
151~200 | - | - | |||||
201~250 | - | ||||||
251~300 | |||||||
3 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~150 | - | - | - | ||||
151~200 | - | - | |||||
201~250 | - | ||||||
251~300 | |||||||
5 | 20~100 | - | - | - | - | ||
101~150 | - | - | - | ||||
151~200 | - | - | |||||
201~250 | - | ||||||
251~300 |
Codice componente | Prezzo unitario | |||||
D Incrementi di 1mm | ||||||
Tipo | T | 20~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 |
FGLMS | 1 | - | - | - | ||
2 | ||||||
3 | ||||||
5 |
Configura
Proprietà di base
Specifiche
Spessore T(mm)
Larghezza B(mm)
Lunghezza A D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali