Piastra a specchio / In acrilico

Piastra a specchio / In acrilico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Specchio adatto per ispezionare i pezzi in aree difficilmente visibili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastra a specchio/In acrilico:Immagine relativa
Senza adesivoTipo adesivo MaterialeTemperatura di termoresistenza
Uso continuo
MRGMRGAVetro80°
MRAMRAAAcrilico50°
La temperatura di termoresistenza varia notevolmente a seconda delle condizioni d'esercizio. I valori non sono garantiti.

Specifiche

Codice componente-A-B
MRG3 -250-100

Codice componente-A-B-F-G-Nominale vite
MRG4H3-200-180-F160-G140-N5
 ■ Standard
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTAB
Senza adesivo
MRG
MRA
Con adesivo
MRGA
MRAA
(Specchio in vetro)
(Specchio in acrilico)
310~30010~300
 ■ Confronto tra le proprietà degli specchi in vetro e in acrilico
 PesoResistenza ai graffiRotturaResistenza al caloreResistenza chimica
Specchio in vetroPeso
(Peso specifico 2.5)
 ○ Frangibile80° ○ 
Specchio in acrilicoLeggero
(Peso specifico 1.2)
 × Difficile da rompere50° × 
(Resistenza a solventi organici)
 ■ Preforate
Codice componenteIncrementi di 1mmSelezione diam. nominale vite
TipoNumero di foriTABFGN (Foro passante)P (Foro svasato conico)
Senza adesivo
MRG
MRA
Con adesivo
MRGA
MRAA
(Specchio in vetro)
(Specchio in acrilico)
2H
4H
310~30010~3009~2419~24153

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MRA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRAA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRAA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRAA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRAA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRAA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRG2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRG2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRG3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRG4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRG4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRGA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRGA2H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
MRGA3-[10-300/1]-[10-300/1]
MRGA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-N5
MRGA4H3-[10-300/1]-[10-300/1]-F[9-241/1]-G[9-241/1]-P3
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriali vetro Specifiche Accessori Numero di fori Lunghezza A
(mm)
Larghezza B
(mm)
Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato [P] F
(mm)
G
(mm)
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavorati-2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavorati-2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoStandard--10 ~ 30010 ~ 300----
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavorati-4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavorati-4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavoratiTenute2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavoratiTenute2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoStandardTenute-10 ~ 30010 ~ 300----
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavoratiTenute4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10AcrilicoCon fori lavoratiTenute4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10VetroCon fori lavorati-2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10VetroCon fori lavorati-2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 7 giorni 10VetroStandard--10 ~ 30010 ~ 300----
1 9 giorni 10VetroCon fori lavorati-4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10VetroCon fori lavorati-4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10VetroCon fori lavoratiTenute2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10VetroCon fori lavoratiTenute2H (Due fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241
1 7 giorni 10VetroStandardTenute-10 ~ 30010 ~ 300----
1 9 giorni 10VetroCon fori lavoratiTenute4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 3005-9 ~ 2419 ~ 241
1 9 giorni 10VetroCon fori lavoratiTenute4H (Quattro fori)10 ~ 30010 ~ 300-39 ~ 2419 ~ 241

Loading...

  1. 1

Listino Prezzi

 ■ Specchi in vetro
Codice componenteA
Incrementi
1mm
Prezzo unitario
B Incrementi di 1mm
TipoT10~5051~100101~150151~200201~300
MRG
Senza adesivo
310~50 ----
51~100  
101~150   
151~200    
201~300     
MRGA
Con adesivo
310~50 ----
51~100  
101~150   
151~200    
201~300     
 ■ Specchi in acrilico
Codice componenteA
Incrementi di 1mm
Prezzo unitario
B Incrementi di 1mm
TipoT10~5051~100101~150151~200201~300
MRA
Senza adesivo
310~50 ----
51~100  
101~150   
151~200    
201~300     
MRAA
Con adesivo
310~50 ----
51~100  
101~150   
151~200    
201~300     
 ■ Addebito lavorazione fori
Prezzo tipo preforato = Prezzo unitario tipo standard + Addebito lavor. fori
PreforateAddebito lavorazione fori
N
(Foro passante)
P
(Foro svasato conico)
2H  
4H  
 
Codice componente-A-B-F-G-Nominale vite
MRG4H3-200-180-F160-G140-N5
>>
(Es.)
Prezzo unitario del tipo standard
Addebito lavorazione fori
Prezzo del tipo preforato
+
=

Più Informazioni

Piastra a specchio/In acrilico:Immagine relativa
Piastra a specchio/In acrilico:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Piastra a specchio/In acrilico:Immagine relativa

Informazioni di base

Spessore T(mm) 3

Prodotti complementari

Supporto tecnico