Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | ①Estremità perno | ②Perno | ③Molla | ④Manicotto | ⑤Ghiera | |||
[ M ]Materiale | [ M ]Materiale | [ H ]Durezza | [ S ]Trattamento superficie | [ M ]Materiale | [ M ]Materiale | [ S ]Trattamento superficie | [ M ]Materiale | |
JJPPN | Resina acetalica | SK | Durezza trattamento termico HV620~720 | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | SK | Nichelatura chimica | BS (Ottone) |
Codice componente | - | D |
JJPPN4 | - | 3.5 |
Codice componente | D | Corsa | H | m | B | L1 | T | L | t | (d) | d1 | (L2) | Carico (N) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M | S | min | max | ||||||||||||
JJPPN | 2 (Fil. fine) | 1.5 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | 14 | 0.5 | 9 | 0.8 | 1.7 | 1 | 4.2 | 0.20 | 0.883 | |
3 (Fil. grossa) | 2.5 | 11 | 3.5 | 2.5 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 2.25 | 1.72 | 7 | 0.39 | 3.432 | ||
4 (Fil. grossa) | 3.5 | 4.5 | 3 | 2.45 | 0.76 | |||||||||||
5 (Fil. grossa) | 4.5 | 5.5 | 4 | 3.45 | 1.25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JJPPN2-1.5 |
JJPPN2-1.5-NT1 |
JJPPN2-1.5-NT2 |
JJPPN3-2.5 |
JJPPN4-3.5 |
JJPPN5-4.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Variante NT | Diametro D (mm) | Corsa (S) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | 1.5 | 8 | |
17.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Un dado incluso | 1.5 | 8 | |
18.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Due dadi inclusi | 1.5 | 8 | |
15.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 2.5 | 11 | |
15.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 3.5 | 11 | |
15.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | 4.5 | 11 |
Loading...
Tipo | Perni di battuta |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Variante NT
Diametro D(mm)
Corsa (S)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali