Guide / Angolo

Guide / Angolo
Ha un foro oblungo per la regolazione ed è garantita una perpendicolarità di 0,05. Ha un'eccellente elasticità e trasparenza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Guide/Angolo:Immagine relativa
Codice componente Materiale Durezza Trattamento superficie
WGNBEN 1.1191 Equiv.-Ossido nero
WGNMNichelatura chimica
WGNHB40HRC~Ossido nero
WGNHMNichelatura chimica
WGNAEN AW-2017 Equiv.--
WGNSEN 1.4301 Equiv.
WGNJResina acetalica
WGNNNylon MC
WGNNENylon MC conduttivo R2

Specifiche

Codice componente-A-H
WGNJ-20-40
Codice componenteSelezione AH
Incrementi di 10mm
ThBFSWKPrezzo unitario
TipoWGNBWGNMWGNHBWGNHMWGNAWGNSWGNJWGNNWGNNE
WGNB
WGNM
WGNHB
WGNHM
WGNA
WGNS
WGNJ
WGNN
WGNNE
2020~608H-53011193.58
30104016254.510
40104026254.510
50125032315.515
60125042315.515

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WGNA-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNB-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNHB-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNHM-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNJ-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNM-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNN-[20,​30,​40,​50,​60]-[20-60/10]
WGNNE-[20-60/10]-[20-60/10]
WGNS-[20-60/10]-[20-60/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Durezza A
(mm)
H
(mm)
1 10 giorni 10Serie 2000 in lega di alluminioNon fornitoNon fornito20 ~ 6020 ~ 60
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido neroNon fornito20 ~ 6020 ~ 60
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Ossido nero40HRC ~20 ~ 6020 ~ 60
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimica40HRC ~20 ~ 6020 ~ 60
1 6 giorni 10Resina acetalicaNon fornitoNon fornito20 ~ 6020 ~ 60
1 10 giorni 10EN 1.1191 Equiv.Nichelatura chimicaNon fornito20 ~ 6020 ~ 60
1 6 giorni 10MC NylonNon fornitoNon fornito20 ~ 6020 ~ 60
1 6 giorni 10Nylon MC conduttivo R2Non fornitoNon fornito20 ~ 6020 ~ 60
1 10 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornitoNon fornito20 ~ 6020 ~ 60

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico