Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Distanziale | Temperatura di esercizio | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | |||
Carico leggero | BPU | EN 1.7220 Equiv. | Cromatura trivalente | EN 1.3505 Equiv. | 55HRC~ | JIS-SWP-B | EN 1.4301 Equiv. | -30~80°C |
Carico pesante | BPM | |||||||
Carico extra pesante | BPQ |
Codice componente |
BPQ8 PACK-BPU8 BPW-N12 |
M | Coppia di rottura (N·cm) |
3 | 98 |
4 | 98 |
5 | 226 |
6 | 520 |
8 | 1726 |
10 | 2746 |
12 | 5099 |
16 | 7845 |
20 | 10787 |
Codice componente | d | S | L | ℓ | B | Carico leggero | Carico pesante | Carico extra pesante | Prezzo unitario | ||||
Tipo | M (Fil. grossa) | Carico (N) | Carico (N) | Carico (N) | |||||||||
min | max | min | max | min | max | ||||||||
BPU BPM BPQ | 3 | 1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 | |
4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 2.4 | 2 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | ||
5 | 3 | 12 | 2 | 2.5 | 2.9 | 9.8 | 4.9 | 19.6 | 11.2 | 24.1 | |||
6 | 13 | 2.5 | 3 | 4.9 | 14.7 | 9.8 | 29.4 | 17.7 | 33.4 | ||||
8 | 4 | 1 | 15 | 2.5 | 4 | 6.9 | 19.6 | 12.7 | 39.2 | 21.4 | 45.3 | ||
10 | 5 | 1.2 | 16 | 3 | 5 | 8.8 | 24.5 | 18.6 | 49 | 23.5 | 58.7 | ||
12 | 7.1 | 1.8 | 20 | 3 | 6 | 9.8 | 29.4 | 19.6 | 58.8 | 24.1 | 62.3 | ||
16 | 9.5 | 2.5 | 25 | 3 | 8 | 15.7 | 49 | 29.4 | 98 | 43.6 | 116 | ||
20 | 11.9 | 4.5 | 40 | 6 | 10 | 53.9 | 98 | 78.4 | 147.6 | 84.6 | 196.6 |
Codice componente | Prezzo unitario | (Riferimento) | |
Tipo | M (Fil. grossa) | 1 ~ 4 conf. | Prezzo per unità |
PACK-BPU (Per carico leggero) | 3 | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BPM3 |
BPM4 |
BPM5 |
BPM6 |
BPM8 |
BPM10 |
BPM12 |
BPM16 |
BPM20 |
BPQ3 |
BPQ4 |
BPQ5 |
BPQ6 |
BPQ8 |
BPQ10 |
BPQ12 |
BPQ16 |
BPQ20 |
BPU3 |
BPU4 |
BPU5 |
BPU6 |
BPU8 |
BPU10 |
BPU12 |
BPU16 |
BPU20 |
PACK-BPU3 |
PACK-BPU4 |
PACK-BPU5 |
PACK-BPU6 |
PACK-BPU8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | Tipo di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.5 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 1.5 | 2.9 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 3.9 | 9.8 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 0.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 4.9 | 19.6 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 9.8 | 29.4 | - | ||
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 12.7 | 39.2 | - | ||
2.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 1.2 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 18.6 | 49 | - | ||
4.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 1.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 19.6 | 58.8 | - | ||
5.79 € 1.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 2.5 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 29.4 | 98 | - | ||
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 4.5 | Cromatura trivalente | 50,01–100 | 78.4 | 147.6 | - | ||
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.5 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 2.2 | 5 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 2.5 | 12.5 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 0.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 11.2 | 24.1 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 0.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 17.7 | 33.4 | - | ||
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 21.4 | 45.3 | - | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 1.2 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 23.5 | 58.7 | - | ||
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 1.8 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 24.1 | 62.3 | - | ||
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 2.5 | Cromatura trivalente | 0.01–50 | 43.6 | 116 | - | ||
7.94 € 4.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 4.5 | Cromatura trivalente | 50,01–100 | 84.6 | 196.6 | - | ||
2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.5 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 1 | 2 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 2 | 4.9 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 0.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 2.9 | 9.8 | - | ||
1.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 0.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 4.9 | 14.7 | - | ||
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 6.9 | 19.6 | - | ||
2.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 1.2 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 8.8 | 24.5 | - | ||
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 1.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 9.8 | 29.4 | - | ||
5.79 € 2.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 2.5 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 15.7 | 49 | - | ||
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 4.5 | Nichelatura chimica | 50,01–100 | 53.9 | 19.8 | - | ||
174.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 0.5 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 1 | 2 | Vendita in confezione | ||
137.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 0.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 2 | 4.9 | Vendita in confezione | ||
137.65 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 0.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 2.9 | 9.8 | Vendita in confezione | ||
137.54 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 0.8 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 4.9 | 14.7 | Vendita in confezione | ||
204.40 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 8 | 1 | Nichelatura chimica | 0.01–50 | 6.9 | 19.6 | Vendita in confezione |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Materiale sfera | EN 1.3505 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.7220 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie perno | Non fornito | Trattamento termico punta | Temprato |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
Tipo di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali