Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo | Sfera | Molla | Distanziale | Temperatura di esercizio | |
Materiale | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | ||
BPK | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4125 Equiv. | 59~66HRC | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | -30~240°C |
Codice componente |
BPK4 |
Codice componente | d | S | L | ℓ | B | Carico (N) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M (Fil. grossa) | min | max | ||||||
BPK | 3 | 2 | 0.5 | 5 | 1 | 1.5 | (1.0) | (2.0) | |
4 | 2.5 | 0.8 | 6 | 1.2 | 2 | (1.1) | (3.7) | ||
5 | 3 | 8 | 1.9 | 2.5 | (2.2) | (5.9) | |||
6 | 4 | 1 | 9 | 1.8 | 3 | (4.6) | (8.7) | ||
8 | 5 | 1.2 | 10 | 1.8 | 4 | (7.5) | (11.9) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BPK3 |
BPK4 |
BPK5 |
BPK6 |
BPK8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa (S) (mm) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 0.8 | 2.2 | 5.9 | |
4.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 1 | 4.6 | 8.7 | |
5.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1.2 | 7.5 | 11.9 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (Testa esagonale) | Materiale sfera | EN 1.4125 Equiv. | Materiale corpo | EN 1.4567 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Composto frenafiletti | Non fornito | Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura chimica | Trattamento superficie perno | Non fornito |
Trattamento termico punta | Temprato | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa (S)(mm)
Carico iniziale(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali