Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie |
RGH | EN 1.0330 Equiv. | - |
RGHN | Nichelatura chimica | |
RGHS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | T | - | A | - | L |
RGH | - | 1.6 | - | 20 | - | 15 |
Codice componente | - | T | - | L |
RGNS | - | 3.0 | - | 40 |
Codice componente | Selezione T | Selezione A | L Incrementi di 5mm | B | E | P | K | W | G | Rmax | Prezzo unitario | |||||||
EN 1.0330 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | RGH | RGHN | RGHS | ||||||||||||||
RGH RGHN RGHS | 1.6 | 1.5 | 20 | 30 | 15~50 | 23 | 6 | 12 | 10 | 3.5 | 13.8 | 1.5 | ||||||
2.3 | 2.0 | 30 | 40 | 20~60 | 26 | 10 | 20 | 10 | 4.5 | 16.3 | 2 | |||||||
3.2 | 3.0 | 35 | 40 | 30~80 | 32 | 15 | 20 | 10 | 6.5 | 21.3 | 3 | |||||||
4.5 | 4.0 | 35 | 40 | 50 | 40~100 | 35 | 20 | 20 | 10 | 6.5 | 23.3 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 1.6 | 20 ~ 30 | 15 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 2.3 | 30 ~ 40 | 20 ~ 60 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 3.2 | 35 ~ 40 | 30 ~ 80 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 4.5 | 35 ~ 50 | 40 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 1.6 | 20 ~ 30 | 15 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 2.3 | 30 ~ 40 | 20 ~ 60 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 3.2 | 35 ~ 40 | 30 ~ 80 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 4.5 | 35 ~ 50 | 40 ~ 100 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 1.5 | 20 ~ 30 | 15 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2.0 | 30 ~ 40 | 20 ~ 60 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3.0 | 35 ~ 40 | 30 ~ 80 | ||
1 | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4.0 | 35 ~ 50 | 40 ~ 100 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali