Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie |
RGN | EN 1.0330 Equiv. | - |
RGNN | Nichelatura chimica | |
RGNS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | T | - | A | - | L |
RGH | - | 1.6 | - | 20 | - | 15 |
Codice componente | - | T | - | L |
RGNS | - | 3.0 | - | 40 |
Codice componente | Selezione T | L Incrementi di 5mm | A | B | E | K | W | G | Rmax | Prezzo unitario | |||
EN 1.0330 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | RGN | RGNN | RGNS | |||||||||
RGN RGNN RGNS | 2.3 | 2.0 | 10~50 | 10 | 40 | 10 | 24 | 4.5 | 23 | 2 | |||
3.2 | 3.0 | 20~70 | 12 | 52 | 15 | 30 | 6.5 | 31 | 3 | ||||
4.5 | 4.0 | 20~70 | 12 | 55 | 20 | 30 | 6.5 | 34 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RGN-2.3-[10-50/5] |
RGN-3.2-[20-70/5] |
RGN-4.5-[20-70/5] |
RGNN-2.3-[10-50/5] |
RGNN-3.2-[20-70/5] |
RGNN-4.5-[20-70/5] |
RGNS-2.0-[10-50/5] |
RGNS-3.0-[20-70/5] |
RGNS-4.0-[20-70/5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Spessore T (mm) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 2.3 | 10 ~ 50 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 3.2 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Non fornito | 4.5 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 2.3 | 10 ~ 50 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 3.2 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Nichelatura chimica | 4.5 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 2.0 | 10 ~ 50 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 3.0 | 20 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 4.0 | 20 ~ 70 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Spessore T(mm)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali