Blocchi a V / Standard / A T

Blocchi a V / Standard / A T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo blocco prismatico può essere utilizzato come guida o supporto per pezzi rotondi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi a V/Standard/a T:Immagine relativa
Con foro svasato pianoA T Materiale Durezza Trattamento superficie
VBZVBTEN 1.2510 Equiv.55~60HRC-
VBZBVBTBOssido nero
VBZEVBTENichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
Codice componentePrezzo unitario
TipoSelezione LCon foro svasato pianoA T
VBZVBZBVBZEVBTVBTBVBTE
(Con foro svasato piano)
VBZ
VBZB
VBZE
(A T)
VBT
VBTB
VBTE
25      
35      

Varianti

Blocchi a V/Standard/a T:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VBT25
VBT35
VBTB25
VBTB35
VBTE25
VBTE35
VBZ25
VBZ35
VBZB25
VBZB35
VBZE25
VBZE35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Trattamento superficie Larghezza A
(mm)

49.60 €

1 Disponibile 7 giorni 10A TNon fornito25

52.51 €

1 Disponibile 7 giorni 10A TNon fornito35

50.61 €

1 Disponibile 7 giorni 10A TOssido nero25

53.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10A TOssido nero35

52.51 €

1 Disponibile 7 giorni 10A TNichelatura chimica25

55.42 €

1 Disponibile 7 giorni 10A TNichelatura chimica35

36.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoNon fornito25

42.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoNon fornito35

37.96 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoOssido nero25

43.78 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoOssido nero35

39.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoNichelatura chimica25

45.79 €

1 Disponibile 7 giorni 10Foro svasato pianoNichelatura chimica35

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Blocchi a V/Standard/a T:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.2510 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico