Blocchi a V / Classe di precisione

Blocchi a V / Classe di precisione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Come per il blocchetto di precisione, la posizione di presa del pezzo è controllata. [Materiale] Equivalente a JIS-SKS (TS per lavorazioni a freddo)3.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi a V/Classe di precisione:Immagine relativa
Tipo Materiale Durezza Trattamento superficie
VZBEN 1.2510 Equiv.HRC58~62-
VZBBOssido nero
VZBMNichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
VBZ 25
VBTE 35
VZB 25
VZBM 38
Codice componenteBHhd1d2PdH7Gamma di diametro applicabile rPrezzo unitario
TipoAVZBVZBBVZBM
VZB
VZBB
VZBM
25212514.56.5111744~25   
383238229142855~38   

Varianti

Blocchi a V/Classe di precisione:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
VZB25
VZB38
VZBB25
VZBB38
VZBM25
VZBM38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Larghezza A
(mm)

74.91 €

1 Disponibile 7 giorni 10Non fornito25

84.65 €

1 Disponibile 7 giorni 10Non fornito38

75.91 €

1 Disponibile 7 giorni 10Ossido nero25

85.53 €

1 Disponibile 7 giorni 10Ossido nero38

77.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nichelatura chimica25

87.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10Nichelatura chimica38

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Blocchi a V/Classe di precisione:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale EN 1.2510 Equiv.

Prodotti complementari

Supporto tecnico