• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori a sfioramento ad alta precisione/Piatti/Maschiati

Interruttori a sfioramento ad alta precisione/Piatti/Maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Interruttori a sfioramento ad alta precisione/Piatti/Maschiati:Immagine relativa
   
  
Parte di contatto Corpo principale Cavo
Materiale Durezza Materiale Trattamento superficie
Carburo 1300~1600HV Alluminio Anodizzato trasparente Cavo 3m, Ø5 a 2 conduttori, resistente all’olio, raggio di curvatura min R7

Specifiche

Codice componente - Logica contatto
MSTTNA-A - NC
Codice componente Logica contatto Corsa
S
Punto di funzionamento Forza di contatto N d Prezzo unitario Sconto volumi elevati
1 ~ 9 pz. 10~20
MSTTNA-A NC 3 Senza pre-corsa (Ripetibilità 0.0005) 1.5 M4    
MSTTNA-B Ø4.6
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSTTNA-A-NC
MSTTNA-B-NC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
Forza di contatto
(N)
Durata precisione punto di contatto
(x 10K volte)
Livello di protezione Dim. fori di montaggio

100.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100~801.5300IP67M4

100.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

100~801.5300IP67Ø4.6

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Interruttori a sfioramento ad alta precisione/Piatti/Maschiati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Corsa perno, pressore a molla Profilo corpo principale Profilo piatto Profilo punta Profilo piatto
Ambiente Standard Materiale corpo Alluminio Materiale contatto Carburo
Corsa(mm) 3 Punto di contatto Tipo di contatto NC Punto di funzionamento(mm) 0
Ripetibilità 0.0005mm Diam. punta Ø5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico