Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori Anello di sicurezza | |
Cuscinetto | Supporto | Supporto | ||
BGSNAB | Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Acciaio per molle |
BGSNA | Nichelatura chimica | EN 1.4301 Equiv. | ||
SBGSNA | Acciaio inox | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | h | ||||
Tipo | Cuscinetto | Guarnizione | ||||
BGSNA BGSNAB | 6200 6000 | VV ZZ | - - | 30 30 |
Codice componente | Selezione h | d | DH7 | dh | B | H | h1 | L | L1 | T | T1 | d1 | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. cuscinetto | Guarnizione | Tolleranza | BGSNAB | BGSNA | SBGSNA | ||||||||||||
BGSNAB BGSNA SBGSNA | 6900 | ZZ Doppia schermatura (x1.0) VV Tenuta non strisciante in gomma (x1.1) DD Tenuta strisciante in gomma (x1.1) | 20 25 30 | 10 | 22 | +0.021 0 | 19 | 6 | h+31 | 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 6 | |||
6000 | 26 | 22 | 8 | 34 | 15 | 10 | ||||||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+33 | 38 | |||||||||||||
6901 | 25 30 35 | 12 | 24 | 21 | 6 | h+30 | 32 | 12 | 8 | |||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+32 | 36 | 15 | 10 | |||||||||||
6201 | 32 | +0.025 0 | 26 | 10 | h+34 | 40 | 16 | 11 | ||||||||||
6902 | 25 30 40 | 15 | 28 | +0.021 0 | 25 | 7 | h+38 | 9 | 40 | 18 | 12 | 8 | 8 | |||||
6002 | 32 | +0.025 0 | 28 | 9 | 40 | 15 | 10 | |||||||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+40.5 | 45 | 16 | 11 | |||||||||||
6904 | 30 40 50 | 20 | 37 | 34 | 9 | h+47 | 11 | 50 | 22 | 15 | 10 | 10 | ||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | 50 | 19 | 13 | ||||||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+50 | 56 | |||||||||||||
6905 | 25 | 42 | 39 | 9 | h+80 | 13 | 56 | 26 | 15 | 10 | 12 | |||||||
6005 | 47 | 41 | 12 | 56 | 19 | 13 | ||||||||||||
6906 | 35 45 50 | 30 | 47 | +0.030 0 | 44 | 9 | 56 | 16 | 11 | |||||||||
6006 | 55 | 48 | 13 | h+84.5 | 65 | 19 | 13 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGSNA6000DD-[20,25,30] |
BGSNA6000VV-[20,25,30] |
BGSNA6000ZZ-[20,25,30] |
BGSNA6001DD-[25,30,35] |
BGSNA6001VV-[25,30,35] |
BGSNA6001ZZ-[25,30,35] |
BGSNA6002DD-[25,30,40] |
BGSNA6002VV-[25,30,40] |
BGSNA6002ZZ-[25,30,40] |
BGSNA6004DD-[30,40,50] |
BGSNA6004VV-[30,40,50] |
BGSNA6004ZZ-[30,40,50] |
BGSNA6005DD-[30,40,50] |
BGSNA6005VV-[30,40,50] |
BGSNA6005ZZ-[30,40,50] |
BGSNA6006DD-[35,45,50] |
BGSNA6006VV-[35,45,50] |
BGSNA6006ZZ-[35,45,50] |
BGSNA6200DD-[20,25,30] |
BGSNA6200VV-[20,25,30] |
BGSNA6200ZZ-[20,25,30] |
BGSNA6201DD-[25,30,35] |
BGSNA6201VV-[25,30,35] |
BGSNA6201ZZ-[25,30,35] |
BGSNA6202DD-[25,30,40] |
BGSNA6202VV-[25,30,40] |
BGSNA6202ZZ-[25,30,40] |
BGSNA6204DD-[30,40,50] |
BGSNA6204VV-[30,40,50] |
BGSNA6204ZZ-[30,40,50] |
BGSNA6900DD-[20,25,30] |
BGSNA6900VV-[20,25,30] |
BGSNA6900ZZ-[20,25,30] |
BGSNA6901DD-[25,30,35] |
BGSNA6901VV-[25,30,35] |
BGSNA6901ZZ-[25,30,35] |
BGSNA6902DD-[25,30,40] |
BGSNA6902VV-[25,30,40] |
BGSNA6902ZZ-[25,30,40] |
BGSNA6904DD-[30,40,50] |
BGSNA6904VV-[30,40,50] |
BGSNA6904ZZ-[30,40,50] |
BGSNA6905DD-[30,40,50] |
BGSNA6905VV-[30,40,50] |
BGSNA6905ZZ-[30,40,50] |
BGSNA6906DD-[35,45,50] |
BGSNA6906VV-[35,45,50] |
BGSNA6906ZZ-[35,45,50] |
BGSNAB6000DD-[20,25,30] |
BGSNAB6000VV-[20,25,30] |
BGSNAB6000ZZ-[20,25,30] |
BGSNAB6001DD-[25,30,35] |
BGSNAB6001VV-[25,30,35] |
BGSNAB6001ZZ-[25,30,35] |
BGSNAB6002DD-[25,30,40] |
BGSNAB6002VV-[25,30,40] |
BGSNAB6002ZZ-[25,30,40] |
BGSNAB6004DD-[30,40,50] |
BGSNAB6004VV-[30,40,50] |
BGSNAB6004ZZ-[30,40,50] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. cuscinetto d (mm) | Materiale cuscinetto | Materiale supporto | Larghezza L (mm) | Trattamento superficie supporto | Altezza h (mm) | Codice componente cuscinetto | Tenute | Larghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6004 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6004 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6005 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6005 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6005 | ZZ (Doppia schermatura) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 35 ~ 50 | 6006 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 65 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 35 ~ 50 | 6006 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 65 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 35 ~ 50 | 6006 | ZZ (Doppia schermatura) | 65 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6200 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 38 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6200 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 38 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6200 | ZZ (Doppia schermatura) | 38 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6201 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6201 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6201 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6202 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6202 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6202 | ZZ (Doppia schermatura) | 45 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6204 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6204 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6204 | ZZ (Doppia schermatura) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6900 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6900 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 20 ~ 30 | 6900 | ZZ (Doppia schermatura) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6901 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 32 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6901 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 32 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 35 | 6901 | ZZ (Doppia schermatura) | 32 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6902 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6902 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | 6902 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6904 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6904 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6904 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6905 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6905 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Nichelatura chimica | 30 ~ 50 | 6905 | ZZ (Doppia schermatura) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 35 ~ 50 | 6906 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 35 ~ 50 | 6906 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Nichelatura chimica | 35 ~ 50 | 6906 | ZZ (Doppia schermatura) | 56 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 20 ~ 30 | 6000 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 20 ~ 30 | 6000 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 20 ~ 30 | 6000 | ZZ (Doppia schermatura) | 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 25 ~ 35 | 6001 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 25 ~ 35 | 6001 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 25 ~ 35 | 6001 | ZZ (Doppia schermatura) | 36 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 25 ~ 40 | 6002 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 25 ~ 40 | 6002 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Ossido nero | 25 ~ 40 | 6002 | ZZ (Doppia schermatura) | 40 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Ossido nero | 30 ~ 50 | 6004 | DD (Tenuta in gomma strisciante) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Ossido nero | 30 ~ 50 | 6004 | VV (Tenuta in gomma senza contatto) | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Ossido nero | 30 ~ 50 | 6004 | ZZ (Doppia schermatura) | 50 |
Loading...
Profilo | Attacco anteriore | Cuscinetto usato | Cuscinetti a sfere a gola profonda | Numero di cuscinetti | singolo |
---|---|---|---|---|---|
Anello di sicurezza | Fornito | Tipo | Cuscinetti con supporto |
Configura
Proprietà di base
D.I. cuscinetto d(mm)
Materiale cuscinetto
Materiale supporto
Larghezza L(mm)
Trattamento superficie supporto
Altezza h(mm)
Codice componente cuscinetto
Tenute
Larghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali