Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
B1300 |
Codice componente | d | D | B | r (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | |||
Cr (dinamico) kN | Co (statico) kN | Ds (min) | dh (max) | R (max) | ||||||||
B1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.55 | 1.19 | 22000 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 33 | |
B1300 | 35 | 11 | 7.35 | 1.62 | 20000 | 31.0 | 57 | |||||
B1201 | 12 | 32 | 10 | 5.70 | 1.27 | 22000 | 16.0 | 28.0 | 39 | |||
B1301 | 37 | 12 | 1 | 9.65 | 2.16 | 18000 | 17.0 | 32.0 | 1 | 66 | ||
B1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 1.75 | 18000 | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 51 | |
B1302 | 42 | 13 | 1 | 9.7 | 2.29 | 16000 | 20.0 | 37.0 | 1 | 93 | ||
B1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8.00 | 2.01 | 16000 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 72 | |
B1303 | 47 | 14 | 1 | 12.7 | 3.20 | 14000 | 22.0 | 42.0 | 1 | 130 | ||
B1204 | 20 | 47 | 10.0 | 2.61 | 14000 | 25.0 | 120 | |||||
B1304 | 52 | 15 | 1.1 | 12.6 | 3.35 | 12000 | 26.5 | 45.5 | 165 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
B1200 |
B1201 |
B1202 |
B1203 |
B1204 |
B1300 |
B1301 |
B1302 |
B1303 |
B1304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 9 | 5550 | 22000 | 1190 | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 32 | 10 | 5700 | 22000 | 1270 | |
7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 35 | 11 | 7600 | 18000 | 1750 | |
8.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 8000 | 16000 | 2010 | |
10.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 10000 | 14000 | 2610 | |
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 35 | 11 | 7350 | 20000 | 1620 | |
8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 37 | 12 | 9650 | 18000 | 2160 | |
10.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 42 | 13 | 9700 | 16000 | 2290 | |
12.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | 12700 | 14000 | 3200 | |
14.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | 12600 | 12000 | 3350 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera ad allineamento automatico | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Aperti |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Piatto | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Aperto |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali