Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componente | Materiale | Trattamento superficie |
Supporto | EN 1.0330 Equiv. | Ossido nero |
Cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | - |
Tenuta in gomma | Gomma nitrilica (NBR) | - |
Vite di fermo | EN 1.7220 Equiv. | - |
Codice componente |
HBTP12 |
Codice componente | L | H | A | J | N | A1 | H1 Min. | B | S | Val. nom. vite fissaggio | Carico ammesso (N) | Coefficiente di carico cuscinetto (N) | Vite di fermo | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D | Radiale | Assiale | Cr (dinamico) | Co (statico) | M | Coppia di serraggio (N • cm) | Capacità carico assiale (N) | ||||||||||||
HBTP | 12 | 59 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | 2650 | 640 | 9550 | 4800 | M5x0.8 | 240 | 478 | 250 | |
15 | 59 | 81 | 14 | 63.5 | 7 | 4 | 49 | 22 | 6 | M6 | 2650 | 640 | 9550 | 4800 | 240 | 478 | 240 | |||
20 | 67 | 90 | 16 | 71.5 | 9 | 4 | 56 | 24.7 | 7 | M8 | 3100 | 740 | 12800 | 6600 | 250 | 1280 | 290 | |||
25 | 71 | 95 | 18 | 76 | 9 | 4 | 60 | 27 | 7.5 | M8 | 3530 | 900 | 14000 | 7900 | M6x0.75 | 490 | 1400 | 360 | ||
30 | 84 | 113 | 18 | 90.5 | 11 | 5.2 | 71 | 30.3 | 8 | M10 | 4900 | 1220 | 19600 | 11300 | 490 | 1960 | 560 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HBTP12 |
HBTP15 |
HBTP20 |
HBTP25 |
HBTP30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero D (Ø) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 9550 | 4800 | |
9.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 9550 | 4800 | |
10.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 12800 | 6600 | |
12.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 14000 | 7900 | |
17.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 19600 | 11300 |
Loading...
Unità, tipo | Cuscinetti a sfere | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a rombo | Materiale corpo unità | EN 1.0330 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo | Materiale del cuscinetto | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento superficie | Trattamento in ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali