• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporti cuscinetto/Supporto in lamiera/Attacco laterale

Supporti cuscinetto/Supporto in lamiera/Attacco laterale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti cuscinetto/Supporto in lamiera/attacco laterale:Immagine relativa
ComponenteMaterialeTrattamento superficie
SupportoEN 1.0330 Equiv.Ossido nero
CuscinettoEN 1.3505 Equiv.-
Tenuta in gommaGomma nitrilica (NBR)-
Vite di fermoEN 1.7220 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
PBTP12
Codice componenteLHAJNH1H2BSVal. nom. vite fissaggioCarico ammesso (N)Coefficiente di carico cuscinetto (N)Vite di fermoMassa (g)Prezzo unitario
TipoDRadialeAssialeCr (dinamico)Co (statico)MCoppia di serraggio (N • cm)Capacità carico assiale (N)
PBTP128622.225689.53.244226M8215083095504800M5x0.8240478160
158622.225689.53.244226M8215083095504800240478150
209825.432769.53.25024.77M8265010301280066002501280210
2510828.6328611.5456277.5M1037001470140007900M6x0.754901400290
3011733.3389511.546630.38M104400167019600113004901960420
kgf=Nx0.101972

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
PBTP12
PBTP15
PBTP20
PBTP25
PBTP30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiam. foro albero D
(Ø)
Altezza di montaggio H
(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)
(N)
Coefficiente di carico Cor (statico)
(N)

7.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101222.295504800

7.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

101522.295504800

8.60 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

102025.4128006600

9.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

102528.6140007900

12.30 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

103033.31960011300

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Supporti cuscinetto/Supporto in lamiera/attacco laterale:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Supporti cuscinetto/Supporto in lamiera/attacco laterale:Immagine relativa

Informazioni di base

Unità, tipo Cuscinetti a sfere Gruppo cuscinetto, tipo Supporti cuscinetti Materiale corpo unità EN 1.0330 Equiv.
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo Con supporto dritto, categoria Standard Materiale del cuscinetto EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie Trattamento in ossido nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico