Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Applicazione | Tipo | Materiale | Accessori |
Con tenuta | |||
Uso generico | CFURT | EN 1.3505 Equiv. | 1 dado esag. (EN 1.1191 Equiv. acciaio al carbonio, ossido nero) |
Codice componente | - | D |
CFURT12 | - | 30 |
Codice componente | D (Selezionabile) |
MxPasso | B | B1 | L | d1 | ℓ | ℓ1 | r | f (Min) |
M1 (per ingrassatore) |
Prezzo unitario | ||
Tipo | Tolleranza dh7 | |||||||||||||
CFURT | 6 | 0 -0.012 |
16 | 6x1.0 | 11 | 12 | 28 | - | 9 | - | 0.5 | 11 | M6x0,75 | |
8 | 0 -0.015 |
19 | 8x1.25 | 32 | 11 | 13 | ||||||||
10 | 22 | 10x1.25 | 12 | 13 | 36 | 13 | 1 | 15 | ||||||
26 | ||||||||||||||
12 | 0 -0.018 |
30 | 12x1.5 | 14 | 15 | 40 | 3 | 14 | 6 | 1.5 | 20 | |||
32 | ||||||||||||||
16 | 35 | 16x1.5 | 18 | 19.5 | 52 | 18 | 8 | 24 | PT1/8 | |||||
18 | 40 | 18x1.5 | 20 | 21.5 | 58 | 20 | 26 | |||||||
20 | 0 -0.021 |
52 | 20x1.5 | 24 | 25.5 | 66 | 4 | 22 | 9 | 36 |
d-D | Uso generico | Per carico pesante | |||||||||||||
Coefficiente di carico dinamico C (kN) |
Coefficiente di carico statico Cor (kN) | Carico max ammesso (kN) |
Capacità carico pista (kN) | Vel. rotazione max (giri/min) | Massa (g) | Coefficiente di carico dinamico C (kN) |
Coefficiente di carico statico Cor (kN) |
Carico max ammesso (kN) |
Capacità carico pista (kN) | Limite velocità di rotazione (con tenuta) (giri/min) |
Massa (g) | ||||
Con tenuta | Senza tenuta | ||||||||||||||
Bombati | Piatti | Bombati | Piatti | ||||||||||||
3-10 | 1.47 | 1.18 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 32900 | 47000 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
4-12 | 2.06 | 2.05 | 0.78 | 0.47 | 1.76 | 25900 | 37000 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - |
5-13 | 3.14 | 2.77 | 1.42 | 0.53 | 2.25 | 20300 | 29000 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - |
6-16 | 3.59 | 3.58 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 17500 | 25000 | 18.5 | 6.94 | 8.5 | 2.11 | 1.08 | 3.43 | 7700 | 19 |
8-19 | 4.17 | 4.65 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 14000 | 20000 | 28.5 | 8.13 | 11.2 | 4.73 | 1.37 | 4.02 | 6090 | 29 |
10-22 | 5.33 | 6.78 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 11900 | 17000 | 45 | 9.42 | 14.3 | 5.81 | 1.67 | 4.7 | 5040 | 46 |
10-26 | 2.06 | 5.49 | 60 | 2.06 | 5.49 | 61 | |||||||||
12-30 | 7.87 | 9.79 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 9800 | 14000 | 105 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 2.45 | 7.06 | 4060 | 107 |
12-32 | 2.74 | 7.45 | 115 | 2.74 | 7.45 | 117 | |||||||||
16-35 | 12 | 18.3 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 7000 | 10000 | 205 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 3.14 | 11.2 | 3150 | 207 |
18-40 | 14.7 | 25.2 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 5950 | 8500 | 295 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 3.72 | 14.4 | 2660 | 300 |
20-47 | 20.7 | 34.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 4900 | 7000 | 450 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 7.15 | 21 | 2380 | 455 |
20-52 | 8.23 | 23.2 | 525 | 8.23 | 23.2 | 530 | |||||||||
24-62 | 30.6 | 53.2 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 4550 | 6500 | 915 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 10.5 | 34.2 | 2030 | 925 |
24-72 | 12.9 | 39.8 | 1150 | 12.9 | 39.8 | 1160 | |||||||||
30-80 | 45.4 | 87.6 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 3500 | 5000 | 1880 | 67.6 | 145 | 73.7 | 14.9 | 52.6 | 1610 | 1890 |
30-85 | 16.1 | 56 | 1950 | 16.1 | 56 | 1960 | |||||||||
30-90 | 17.3 | 59.3 | 2000 | 17.3 | 59.3 | 2010 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CFURT6-16 |
CFURT8-19 |
CFURT10-22 |
CFURT10-26 |
CFURT12-30 |
CFURT12-32 |
CFURT16-35 |
CFURT18-40 |
CFURT20-52 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Nominale vite prigioniera (M) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (kN) | Coefficiente di carico Cor (statico) (kN) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 11 | M6 | 3.59 | 3.58 | 17500 | |
27.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 11 | M8 | 4.17 | 4.65 | 14000 | |
28.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 11900 | |
29.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 12 | M10 | 5.33 | 6.78 | 11900 | |
34.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 9800 | |
37.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 32 | 14 | M12 | 7.87 | 9.79 | 9800 | |
43.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 18 | M16 | 12 | 18.3 | 7000 | |
52.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 20 | M18 | 14.7 | 25.2 | 5950 | |
68.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 52 | 24 | M20 | 20.7 | 34.8 | 4900 |
Loading...
Categoria | Perni folli | Tipo rotella | Bombati | Metodo di serraggio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Rivestimento rotella | Non fornito | Dimensioni standard | Serie metrica |
Albero | Fornito | Metodo di guida rotella | Con fermo |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Nominale vite prigioniera (M)(mm)
Velocità di rotazione ammessa(giri/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali