Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Parti | Materiale | Trattamento superficie |
Staffa | EN 1.4301 equiv. | Spazzolatura |
Piastra di montaggio | EN 1.0330 equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente | - | H |
STYSF6 HHMTEN6 | - | 129 |
Codice componente | Componente | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||||
Lato profilato | Lato porta | ||||||||||||||||||||
Tipo | N. | H | Lunghezza L min | Lunghezza L max | Max carico sostenibile N (kgf)/pz. | Piastra di montaggio | Vite di fissaggio | Quantità | Vite | Quantità | Dado | Quantità | Piastra di montaggio | Vite di fissaggio | Quantità | Vite | Quantità | Dado | Quantità | 1 ~ 4 pz. | 5~50 |
STYSF | 5 | 129 | 133 | 195 | 147(15) | MS5 | SHFBS4-6 | 2 | SCB3-6 | 3 | HNTT5-4 | 2 | MS5-2 | SCB4-6 | 2 | SCB3-6 | 2 | HNTT5-4 | 2 | ||
166 | 170 | 270 | MS5 | SHFBS4-6 | 2 | SCB3-6 | HNTT5-4 | MS5-2 | SCB4-6 | SCB3-6 | HNTT5-4 | ||||||||||
6 | 129 | 133 | 195 | MS6 | SHFBS4-8 | 2 | SCB3-6 | HNTT6-4 | MS6-2 | SCB4-8 | SCB3-6 | HNTT6-4 | |||||||||
166 | 170 | 270 | MS6 | SHFBS4-8 | 2 | SCB3-6 | HNTT6-4 | MS6-2 | SCB4-8 | SCB3-6 | HNTT6-4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STYSF5-129 |
STYSF5-166 |
STYSF6-129 |
STYSF6-166 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | N. profilato | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 5-129 | |
39.67 € 18.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 5-166 | |
37.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 6-129 | |
39.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 6-166 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
N. profilato
Tipo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali