Maniglie / Con piastre di montaggio

Maniglie / Con piastre di montaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È inclusa una rondella speciale per facilitare l'installazione della maniglia.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie/Con piastre di montaggio:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
Rondella UWANGRondella UWANSGFilettatura
MaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficieMateriale
UWANGEN 1.0715 Equiv.CromaturaZinco a pressofusioneVerniciatura elettrostatica (Argento)--SHFBS5-12
EN 1.4301 Equiv. 2 pz.
UWANSGEN 1.4301 Equiv.Lucidatura--EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
UWASN110
UWANSG200
USAST125
Codice componenteLPL1Carico ammesso
(N)
Prezzo unitario
TipoUWANGUWANSG
UWANG
(Acciaio)
UWANSG
(Acciaio inox)
80104119.52000  
100124139.5  
110134149.5  
120144159.5  
125149164.5  
160184199.5  
200224239.5  
250274289.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWANG80
UWANG100
UWANG110
UWANG120
UWANG125
UWANG160
UWANG200
UWANG250
UWANSG80
UWANSG100
UWANSG110
UWANSG120
UWANSG125
UWANSG160
UWANSG200
UWANSG250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)
Materiale Trattamento superficie

7.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1080[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

7.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10110[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10120[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

7.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10125[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

8.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10200[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

10.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[Acciaio] EN 1.0715 Equiv.Cromatura

9.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1080[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

10.07 €

1 Disponibile 9 giorni 10100[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

10.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10110[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

10.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

10.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10125[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

11.07 €

1 Disponibile 5 giorni 10160[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

11.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10200[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

12.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10250[EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv.Superficie lucidata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie a barre tonde con linguette di montaggio
Altezza totale(mm) 42 Funzione aggiuntiva Con rondella/Con piastra/Con cappuccio Metodo di montaggio Attacco esterno
Spessore maniglia D(mm) 10 Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico