Chiusure / Chiusura regolabile

Chiusure / Chiusura regolabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure a scatto/Regolabili:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficie
EN 1.4301 Equiv.-
* Forza di trazione su una distanza di 1mm.

Specifiche

Codice componente
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Codice componente* Forza di trazione N (kgf)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~2930~4950~200
PKWSAJ1588 (60)100    
2588 (60)90    

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PKWSAJ1
PKWSAJ2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di fori di montaggio corpo principale

26.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105

25.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Regolabile di circa 23 mm per l’installazione di chiavistelli.

Informazioni di base

Forza di trazione(N) 588 Tipo Chiavistelli regolabili

Prodotti complementari

Supporto tecnico