Chiusure a scatto / Carico medio

Chiusure a scatto / Carico medio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una chiusura di trazione con un carico di trazione di 25 kg. [Materiale] È EN 1.0330 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PKWSZ1

Chiusure a scatto/Carico medio:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficie
EN 1.0330 Equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
PKWSZ1
Codice componente* Forza di trazione N (kgf)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~2930~4950~200
PKWSZ1245 (25)79
* La forza di trazione è il valore di riferimento su una distanza di 1mm.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PKWSZ1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di trazione(N) 245 Tipo Chiavistelli per carico medio

Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto / Carico medio, il codice articolo è il seguente: PKWSZ1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PKWSZ1.

Prodotti complementari

Supporto tecnico