Cerniere piatte / non forate / saldabili / laminate / acciaio / cromate (III valore) / MISUMI

Cerniere piatte / non forate / saldabili / laminate / acciaio / cromate (III valore) / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Non sono necessari fori e saldature per il montaggio. Conveniente. Cerniera in acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere/Per saldatura:Immagine relativa
Materiale:
SPHC
Trattamento superficie:
Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300
Codice componenteW* Carico ammesso
(kg)
DivisionePeso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 19 pz.20~200
HHSYT6050253105
9060405180
10080455245
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HHSYT60
HHSYT90
HHSYT100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Larghezza (W)
(mm)

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106024550

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 109039260

5.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010044180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Materiale corpo principale EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Cromatura trivalente Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Saldatura

Prodotti complementari

Supporto tecnico