Cerniere piatte / laminate / acciaio inox / grezzo / MISUMI

Cerniere piatte / laminate / acciaio inox / grezzo / MISUMI

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere in acciaio inox / Fori di montaggio sfalsati:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Codice componenteProfiloL1L2L3WW1P1P2P3NtE* Carico ammesso (N)Peso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 9 pz.10~200
HHSOY40A520153523152054.21.56.358.821.6  
505.52618.518.5265.578.427.3  
75B2340125030124023528.814775.7  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.
Codice componente
HHSOY40
HHSOY50
HHSOY75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Larghezza (W)
(mm)

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104058.835

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 105078.435

7.43 €

1 Disponibile 5 giorni 107514750

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cerniere in acciaio inox / Fori di montaggio sfalsati:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Con piastra quadrata Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Non fornito Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite
Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Prodotti complementari

Supporto tecnico