Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
UWANW10 | - | 100 |
Codice componente | L | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | D | |||
UWANW | 10 | 80 | 83 | |
100 | 95 | |||
120 | 109 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWANW10-80 |
UWANW10-100 |
UWANW10-120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | |
3.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | |
3.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie con barra rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0715 Equiv. | Altezza totale(mm) | 37 | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di montaggio | Saldatura | Spessore maniglia D(mm) | 10 |
Profilo sezione trasversale maniglia | Barre tonde |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali