Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHSY50 HHSYT90 HHSYZ100 HHSLV300 |
Codice componente | W | (D) | t | N. profilo | N. di snodi | * Carico ammesso (kg) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 19 pz. | 20~50 | |||||||
HHSYZ | 50 | 50 | 12 | 3 | A | 3 | 20 | 88 | ||
60 | 64 | 25 | 120 | |||||||
75 | 70 | 30 | 164 | |||||||
100 | 100 | 20 | 4 | B | 60 | 512 | ||||
125 | 100 | 5 | 70 | 628 | ||||||
150 | 120 | 90 | 834 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHSYZ50 |
HHSYZ60 |
HHSYZ75 |
HHSYZ100 |
HHSYZ125 |
HHSYZ150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Carico ammesso (N) | Larghezza (W) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 196 | 50 | |
11.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 60 | 245 | 64 | |
15.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 75 | 294 | 70 | |
46.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 588 | 100 | |
55.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 125 | 686 | 100 | |
65.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | 882 | 120 |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Spazzolatura | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Saldatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali