• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniere in acciaio inox/Con gradino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cerniere in acciaio inox / Con gradino:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Codice componenteLWKPJSN* Carico ammesso (kg)Peso (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~200
HHPSSD541368257.5215.54.532  
648489308326.5646  
* Il valore del carico ammesso si riferisce all'utilizzo di 2 pezzi.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HHPSSD5
HHPSSD6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza
(mm)
Carico ammesso
(N)
Larghezza (W)
(mm)

6.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

104144.136

7.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

104858.848

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Standard Cerniera piatta Cerniere sfalsate Materiale corpo principale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie corpo principale Non fornito Funzione aggiuntiva Non fornito Metodo di montaggio Montaggio a vite
Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico