Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | Lega di zinco | Nichelatura |
Piastra chiusura | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente |
Magnete | Ferrite | - |
Codice componente |
MGCST30 |
Codice componente | W | L | A | S | Forza di fissaggio (kgf) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | P | 1 ~ 9 pz. | 10~49 | 50~200 | ||||||
MGCST | 30 | 40 | 20 | 22 | 12 | 3 | 56 | |||
40 | 50 | 27 | 29 | 18 | 7 | 74 | ||||
50 | 60 | 41 | 43 | 27 | 11 | 110 | ||||
70 | 80 | 55 | 60 | 40 | 14 | 140 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MGCST30 |
MGCST40 |
MGCST50 |
MGCST70 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di fissaggio, forza di trazione (N) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 29.4 | 40 | |
6.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 68.6 | 50 | |
6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 107.8 | 60 | |
8.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 137.2 | 80 |
Loading...
Tipo | Chiusure magnetiche ad alta resistenza | Categoria magnete | Profilo quadrato | Larghezza(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Stuccatura | Diam. foro di montaggio (d)(mm) | 3.5 | Superficie di montaggio magneti quadrati | D |
Piastra chiusura | Fornito | Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Lega di zinco |
Trattamento superficie corpo principale | Nichelatura | Materiale piastra di attrazione | EN 1.0330 Equiv. | Trattamento superficie piastra di attrazione | Cromatura trivalente |
Materiale magnete | Ferrite | Trattamento superficie magnete | Non fornito | Massima altezza complessiva con blocco(mm) | 20 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di fissaggio, forza di trazione(N)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali