Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Nome componente | Materiale | Trattamento superficie |
Corpo principale | Polipropilene | - |
Piastra chiusura | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente |
Codice componente |
MGCEJ1 |
Codice componente | Forza di fissaggio (kgf) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
Tipo | N. | 1 ~ 9 conf. | 10~19 | 20~200 | ||
MGCEJ | 1 | 1.4 | 18 | |||
2 | 3.4 | 18 | ||||
3 | 8 | 18 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MGCEJ1 |
MGCEJ2 |
MGCEJ3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di fissaggio, forza di trazione (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 13.7 | |
7.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 33.3 | |
37.53 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 78.4 |
Loading...
Tipo | Forza magnetica selezionabile | Categoria magnete | Profilo quadrato | Lunghezza(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 12 | Metodo di montaggio | Stuccatura | Diam. foro di montaggio (d)(mm) | 4.2 |
Superficie di montaggio magneti quadrati | D | Piastra chiusura | Fornito | Ambiente d'esercizio | Standard |
Materiale corpo | Polipropilene | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito | Materiale piastra di attrazione | EN 1.0330 Equiv. |
Trattamento superficie piastra di attrazione | Cromatura trivalente | Massima altezza complessiva con blocco(mm) | 12.3 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di fissaggio, forza di trazione(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali