Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie |
EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
Codice componente |
UHFNSC80 |
Codice componente | D | H | A | d | M | Carico ammesso (N) | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||
Tipo | L | 1 ˜ 9 pz. | 10~49 | 50~99 | 100~200 | |||||||
UHFNSC | 60 | 6 | 30 | 16 | 7 | 4 | 392 | 23 | ||||
80 | 31.5 | 28 | ||||||||||
100 | 8 | 32 | 18 | 10 | 5 | 490 | 54 | |||||
120 | 40 | 70 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UHFNSC60 |
UHFNSC80 |
UHFNSC100 |
UHFNSC120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Altezza totale (mm) | Carico ammesso (N) | Spessore maniglia D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 60 | 30 | 392 | 6 | |
6.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 31.5 | 392 | 6 | |
6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 32 | 490 | 8 | |
7.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 120 | 40 | 490 | 8 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie sfalsate |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Funzione aggiuntiva | Non fornito | Trattamento superficie | Superficie lucidata |
Metodo di montaggio | Maschiati | Profilo sezione trasversale maniglia | Barre tonde |
Configura
Stock
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Altezza totale(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali