Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HHDNFA112
Codice componente |
HHDNFA112 UWASNDF100 |
Codice componente | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | |||
HHDNFA | 112 | 1100 | 105 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHDNFA112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Maniglie sfalsate |
---|---|---|---|---|---|
Passo di montaggio L(mm) | 112 | Materiale | Lega di alluminio | Altezza totale(mm) | 48 |
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Carico ammesso(N) | 1100 | Trattamento superficie | Vernice a forno |
Metodo di montaggio | Attacco esterno | Spessore maniglia D(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Maniglie / Angolari, il codice articolo è il seguente: HHDNFA112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHDNFA112.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali