• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Leva orizzontale / Base orizzontale

Leva orizzontale / Base orizzontale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC01-5

Marca: MISUMI

Prezzo: 8.09

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC01-5

Leva orizzontale/base orizzontale:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC01-6
MC01-S8
Codice componenteMC01-5
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)196
Peso (g)30
Angolo di apertura-chiusura braccio71°
Angolo di apertura-chiusura leva76°
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC01-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 196 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio inox Altezza braccio Standard
Alt. braccio(mm) 19.5 Tipo di lunghezza braccio Standard Lunghezza braccio(mm) 26
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) ≤269 Accessori punta Bullone in acciaio Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (Fisso)

Si trova sulla pagina di Leva orizzontale / Base orizzontale, il codice articolo è il seguente: MC01-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01-5.

Prodotti complementari

Supporto tecnico