Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MC04-6 |
Codice componente | MC04-6 | MC04-S6 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | - |
Forza di serraggio (N) | 294 | |
Peso (g) | 40 | |
Angolo di apertura-chiusura braccio | 85° | |
Angolo di apertura-chiusura leva | 90° | |
Accessori | Bullone con elemento in gomma Materiale: NBR Durezza: Shore A70 | Con gomma Bullone in acciaio inox |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 294 | Vite morsetto | Regolabile |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M4 | Materiale vite morsetto | Acciaio + Tampone in gomma | Categoria | Corpo principale |
Altezza braccio | Standard | Alt. braccio(mm) | 32 | Tipo di lunghezza braccio | Standard |
Lunghezza braccio(mm) | 29 | Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) | ≤499 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali