Leva verticale / Base orizzontale / Push-pull

Leva verticale / Base orizzontale / Push-pull

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Boccola senza lubrificante inclusa per un funzionamento regolare.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC08-1

Leva verticale/base orizzontale/push-pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC07-14
MC08-1
Codice componenteMC08-1
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Boccola senza olioMDZB12-20: 1 pz.
Corsa (mm)30
Forza di serraggio (N)1960
Angolo di apertura-chiusura leva147°
Peso (g)380
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC08-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

24.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Leva verticale/base orizzontale/push-pull:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 1960 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio
Corsa L(mm) 30 Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400-1999
Montaggio Base con flangia Accessori punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Base orizzontale / Push-pull, il codice articolo è il seguente: MC08-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC08-1.

Prodotti complementari

Supporto tecnico