Morsetto a ginocchiera / piastra di base (direzione di serraggio verticale, posizione della maniglia di serraggio verticale)

Morsetto a ginocchiera / piastra di base (direzione di serraggio verticale, posizione della maniglia di serraggio verticale)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Leva verticale/base orizzontale/multiuso:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC09-1
MC09-2S
Codice componenteMC09-1MC09-2MC09-3
Materiale corpoEN 1.0038 equiv. (con boccola temprata)
Peso (g)84521304100
Forza di serraggio (N)196049009800
Angolo movimento leva120°124°126°
Angolo movimento braccio193°193°198°

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC09-1
MC09-2
MC09-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)

45.29 €

29.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1960

63.13 €

1 Disponibile 5 giorni 4900

83.13 €

49.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

9800

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Leva verticale/base orizzontale/multiuso:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo EN 1.0038 Equiv. Lunghezza maniglia Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico