Perni scanalati per maschere di controllo / Con 1 gradino / Filettatura su un lato

Perni scanalati per maschere di controllo / Con 1 gradino / Filettatura su un lato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni scanalati per maschere di controllo/Con 1 gradino/Filettatura su un lato:Immagine relativa
Materiale1DurezzaTipo
P   0
-0.02
Pg6
EN 1.1191 equiv.-KJPLMKJPGLM
La giunzione di ciascun gradino può avere una gola di scarico (circa 1mm di larghezza e 0.2mm di profondità).

Specifiche

Codice componente (TIPO, d)-P-M-L-B-Z
KJPLM16-P12-M6-L130-B15-Z30
(Lunghi filettati)
Codice componente (TIPO, D)-L-M-B
KJPND10-L80-M4-B10
(Perni filettati)
Pg6
4.00~ 6.00-0.004
-0.012
6.01~10.00-0.005
-0.014
10.01~18.00-0.006
-0.017
18.01~23.00-0.007
-0.020
Codice componenteP
Incrementi di 0.01mm
Selezione
M (P≥M)
Incrementi di 1mmSelezione ZPrezzo unitario
TipodKJPLMKJPGLM
P 0
- 0.02
Pg6LBMin L
~100
L101
~145
Min L
~100
L101
~145
KJPLMKJPGLM124.00~10.004568   35~1455~2530
40
50
 - -
166.00~14.00456810S1012 (M≤B≤Mx3)    
2010.00~18.00 56810S1012(Quando P<12, L+B≤100)    
2515.00~23.00(Quando P≥12, L+B≤150)    
S10 indica la filettatura fine (passo 1.25).

Varianti

Perni scanalati per maschere di controllo/Con 1 gradino/Filettatura su un lato:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KJPGLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPGLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM12-P[4-10/0.01]-M[4,​5,​6,​8]-L[35-100/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM16-P[6-14/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-M[5,​6,​8,​10,​12]-L[35-145/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM20-P[10-18/0.01]-MS10-L[35-145/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
KJPLM25-P[15-23/0.01]-MS10-L[35-150/1]-B[5-25/1]-Z[30,​40,​50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTolleranza dimensione parte di inserimento P Diam. esterno D
(Ø)
Lunghezza impugnatura Z
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Selezione diam. filettatura (Fine) [MS]
(mm)
Selezione diam. filettatura (Grossa) [M]
(mm)
1 10 giorni 10g61230 ~ 505 ~ 2535 ~ 1004 ~ 10-4 ~ 8
1 10 giorni 10g61630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 14-4 ~ 12
1 10 giorni 10g61630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 1410-
1 10 giorni 10g62030 ~ 505 ~ 2535 ~ 15010 ~ 18-4 ~ 12
1 10 giorni 10g62030 ~ 505 ~ 2535 ~ 15010 ~ 1810-
1 10 giorni 10g62530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 23-4 ~ 12
1 10 giorni 10g62530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 2310-
1 10 giorni 100/-0.021230 ~ 505 ~ 2535 ~ 1004 ~ 10-4 ~ 8
1 10 giorni 100/-0.021630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 14-4 ~ 12
1 10 giorni 100/-0.021630 ~ 505 ~ 2535 ~ 1506 ~ 1410-
1 10 giorni 100/-0.022030 ~ 505 ~ 2535 ~ 14510 ~ 18-5 ~ 12
1 10 giorni 100/-0.022030 ~ 505 ~ 2535 ~ 14510 ~ 1810-
1 10 giorni 100/-0.022530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 23-4 ~ 12
1 10 giorni 100/-0.022530 ~ 505 ~ 2535 ~ 15015 ~ 2310-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni scanalati per maschere di controllo/Con 1 gradino/Filettatura su un lato:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Perno guida Shape Dritto Tip Shape Profilo circolare
Tip Type Filettature Shape of Stepped Section Profilo circolare Material EN 1.1191 Equiv.
Durezza Senza tempra

Prodotti complementari

Supporto tecnico