Rotaie per interruttori e sensori/In alluminio/Dimensione L configurabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rotaie per interruttori e sensori/In alluminio/dimensione L configurabile:Immagine relativa
Materiale Trattamento superficieCodice componente
Profilo AProfilo BProfilo C
EN AW-6063-T5 Equiv.Anodizzato trasparenteSENAFSENBFSENCF

Specifiche

Codice componente-L
SENAF3
SENCF5
-
-
100
150
■L configurabile, posizioni fori fissa N. indica la misura del dado applicabile.
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
NN1N2ABCDEdePrezzo unitario
SENAFSENBF, SENCF
TipoN.L50~100L101~200L50~100L101~200
(Profilo A)SENAF350~2003.56.53.53.4 5.7 3.0 9 6.0 1.5 2
(Profilo B)SENBF44.54.5 7.2 4.0 11 8.0 2.0
(Profilo C)SENCF55.55.5 8.2 5.5 12 9.5 3

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
SENAF3-[50-200/1]
SENAF4-[50-200/1]
SENAF5-[50-200/1]
SENBF3-[50-200/1]
SENBF4-[50-200/1]
SENBF5-[50-200/1]
SENCF3-[50-200/1]
SENCF4-[50-200/1]
SENCF5-[50-200/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo binario Profilo N. (Misura dado compatibile)
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AProfilo A350 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AProfilo A450 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo AProfilo A550 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BProfilo B350 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BProfilo B450 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo BProfilo B550 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CProfilo C350 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CProfilo C450 ~ 200

-

5 giorni 10Rotaie per interruttori e sensori - Profilo CProfilo C550 ~ 200

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Griffe femmina Qui

Esempio di utilizzo

Rotaie per interruttori e sensori/In alluminio/dimensione L configurabile:Immagine relativa

Informazioni di base

Posizione fori configurabile Posizione fori fissa Foro Foro passante/Foro asolato Materiale EN AW-6063-T5 Equiv.
Trattamento superficie Anodizzato trasparente

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico