Tavole X / A rulli incrociati / Carico elevato / Manopola esagonale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X/A rulli incrociati/carico elevato/manopola esagonale:Immagine relativa
Materiale: (Corpo principale) EN 1.1206 Equiv.
(Vite senza fine) EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Codice componente
XTOUGH150
Scala del nonio fornita sul lato opposto della maniglia a ripresa. Risoluzione (Indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione La maniglia a ripresa non può essere montata sul lato opposto.
Codice componenteSuperficie tavolaDistanza percorsaDistanza per rotazione (mm)Capacità di carico orizzontale
(N)
Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N • m)Rigidità torsionale ("/N • cm)ParallelismoPesoAccessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.(mm)(mm)RettilineitàParall. traslaz.BeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio(kg)Tipo M-L
XTOUGH8080x80±201.253926µm15µm50"30"30.125.123.00.2280.1390.05950µm1.78SCB6-16 
100100x100±2558870.358.656.00.0330.0150.0212.98 
120120x120±30784142.9119.1120.00.0240.0140.0155.18SCB6-20 
150150x150±401.598010µm20µm80"50"252.9210.7219.90.0090.0080.0038.48SCB8-25 
200200x200±501.751176527.9439.9479.80.0040.0020.00313.82 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XTOUGH80
XTOUGH100
XTOUGH120
XTOUGH150
XTOUGH200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di alimentazione (Distanza per rotazione)
(mm)

736.75 €

1 5 giorni 1061-9061-90±10-30mm35.1-408080392±20366150.2280.1390.0591.25

785.86 €

1 5 giorni 1091-12091-120±10-30mm35.1-40100100588±25406150.0330.0150.0211.25

785.86 €

1 5 giorni 1091-12091-120±10-30mm40.1-50120120784±30496150.0240.0140.0151.25

818.61 €

1 5 giorni 10> 121> 121> ±30mm40.1-50150150980±404910200.0090.0080.0031.5

900.47 €

1 5 giorni 10> 121> 121> ±30mm40.1-502002001176±504910200.0040.0020.0031.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 100.1 o sup. Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie tavola Nichelatura chimica Meccanismo di guida A rulli incrociati Categoria Corpo principale
Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard
Tipo invertito Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico