Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
XWGCL40 |
Codice componente | Superficie tavola | Distanza percorsa | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico (N) | Precisione dist. percorsa | Peso | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | (mm) | (mm) | Orizzontale | Verticale | Rettilineità | Parallelismo | (kg) | ||
XWGCL | 40 | 24.8x42 | ±12 | 18 | 29.4 | 14.7 | 20µm | 30µm | 0.17 | |
60 | 40x60 | ±21 | 39.2 | 19.6 | 30µm | 0.29 | ||||
90 | 40x90 | ±35 | 0.40 | |||||||
140 | 40x140 | ±60 | 0.56 |