Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
XWGSR40 |
Codice componente | Superficie tavola | Distanza percorsa | Distanza per rotazione (mm) | Capacità di carico orizzontale | Capacità car. momentaneo (N • m) | Precisione dist. percorsa (µm) | Parallelismo | Peso | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | (mm) | (mm) | (N) | Beccheggio | Imbardata | Rollio | Rettilineità | Parall. traslaz. | (kg) | Tipo M-L | |||
XWGSR | 40 | 24.8x40 | ±12 | 18 | 98 | 5.0 | 3.3 | 2.6 | 30 | 40 | 50µm | 0.36 | SCB4-10 | |
60 | 40x60 | ±21 | 196 | 15.0 | 7.8 | 10.4 | 0.70 | |||||||
90 | 40x90 | ±35 | 294 | 27.5 | 16.5 | 28.6 | 0.94 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XWGSR40 |
XWGSR60 |
XWGSR90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Distanza percorsa (Gamma selezionabile) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Distanza percorsa (Asse X) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 26-40 | 25 | 50.1–100 | ±10-30mm | 40 | 24.8 | 98 | ±12 | ||
319.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 41-60 | 26-40 | 100.1 o sup. | ±10-30mm | 60 | 40 | 196 | ±21 | ||
386.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 61-90 | 26-40 | 100.1 o sup. | > ±30mm | 90 | 40 | 294 | ±35 |
Loading...
Metodo di avanzamento | A cremagliera | Materiale tavola | EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie tavola | Nichelatura chimica |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) | 30.1-35 | Categoria | Corpo principale |
Misura tavola (spessore) A(mm) | 34 | Tipo | Asse X | Rettilineità tavola(µm) | 30 |
Parallelismo tavola(µm) | 40 | Posizione manopola di avanzamento | Lato | Pinza | Standard |
Tipo invertito | Standard | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Metodo di avanzamento (A cremagliera) | Standard |
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) | Con scala del nonio |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Distanza percorsa (Asse X)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali