Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Corsa lunga/Carrelli selezionabili

Tavole X/Gola a coda di rondine/A cremagliera/Corsa lunga/Carrelli selezionabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole X/Gola a coda di rondine/a cremagliera/corsa lunga/carrelli selezionabili:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero
Accessori: Etichetta con scala graduata (Pellicola PET)
Etichetta indice (Pellicola PET)

Specifiche

Codice componente-Carrello -Carrello -Carrello
XLARGE2
XLARGE3
XLARGE4
-
-
-
A
A
A
-
-
-
A
B
B

-
-

C
C
La distanza percorsa può essere letta con il contrassegno sul carrello e la scala graduata sulla base.
Risoluzione di 1mm.

(Rotaia)
Codice componenteLCarrello
Carrello
Carrello
Dist. percorsa *1
(mm)
Capacità carico orizz. (N)fPNPeso *3 (kg)AccessoriPrezzo unitario
TipoN.Tipo M-LQuantità
XLARGE1100A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
6029.412.575*220.15CBM4-84 
22001602515020.294 
33002605010030.436 
44003605010040.578 
Quando L (lunghezza rotaia) = 100, è possibile selezionare solo un carrello.
Quando L (lunghezza rotaia) = 200, è possibile selezionare due carrelli.
Il carrello di giunzione è dotato di un finecorsa per impedirne la caduta.
La distanza percorsa di *1 è il valore ottenuto con un carrello. L'aggiunta di ciascun carrello riduce la distanza percorsa di 40mm.
*2 M4 (retro) è P=100
*3 Il peso della rotaia stessa. Il peso dell'unità deve essere calcolato aggiungendo il peso del numero di carrelli selezionato.

(Carrello)
Tipo carrelloPeso (kg)Prezzo unitario
1 ~ 3 pz.
AManopola standard (Sx)0.12 
BManopola standard (Dx)0.12 
CManopola reg. grossa/fine (Sx)0.17 
DManopola reg. grossa/fine (Dx)0.17 
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
XLARGE1-A
XLARGE1-B
XLARGE1-C
XLARGE1-D
XLARGE2-A
XLARGE2-A-A
XLARGE2-A-B
XLARGE2-A-C
XLARGE2-A-D
XLARGE2-B
XLARGE2-B-A
XLARGE2-B-B
XLARGE2-B-C
XLARGE2-B-D
XLARGE2-C
XLARGE2-C-A
XLARGE2-C-B
XLARGE2-C-C
XLARGE2-C-D
XLARGE2-D
XLARGE2-D-A
XLARGE2-D-B
XLARGE2-D-C
XLARGE2-D-D
XLARGE3-A
XLARGE3-A-A
XLARGE3-A-A-A
XLARGE3-A-A-B
XLARGE3-A-A-C
XLARGE3-A-A-D
XLARGE3-A-B
XLARGE3-A-B-A
XLARGE3-A-B-B
XLARGE3-A-B-C
XLARGE3-A-B-D
XLARGE3-A-C
XLARGE3-A-C-A
XLARGE3-A-C-B
XLARGE3-A-C-C
XLARGE3-A-C-D
XLARGE3-A-D
XLARGE3-A-D-A
XLARGE3-A-D-B
XLARGE3-A-D-C
XLARGE3-A-D-D
XLARGE3-B
XLARGE3-B-A
XLARGE3-B-A-A
XLARGE3-B-A-B
XLARGE3-B-A-C
XLARGE3-B-A-D
XLARGE3-B-B
XLARGE3-B-B-A
XLARGE3-B-B-B
XLARGE3-B-B-C
XLARGE3-B-B-D
XLARGE3-B-C
XLARGE3-B-C-A
XLARGE3-B-C-B
XLARGE3-B-C-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDistanza percorsa (Asse X)
(mm)
Metodo di avanzamento (A cremagliera) Numero di carrelli Carrello (1) Carrello (2) Carrello (3)

234.00 €

7 giorni 1060Fil. grossa standard, movimento di precisione1A (Manopola standard, sx)--

234.00 €

7 giorni 1060Fil. grossa standard, movimento di precisione1B (Manopola standard, dx)--

351.00 €

7 giorni 1060Fil. grossa standard, movimento di precisione1C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)--

351.00 €

7 giorni 1060Fil. grossa standard, movimento di precisione1D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)--

273.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione1A (Manopola standard, sx)--

390.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)-

390.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)-

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)-

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)-

273.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione1B (Manopola standard, dx)--

390.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)-

390.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)-

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)-

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)-

390.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione1C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)--

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)A (Manopola standard, sx)-

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)B (Manopola standard, dx)-

624.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)-

624.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)-

390.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione1D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)--

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)A (Manopola standard, sx)-

507.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)B (Manopola standard, dx)-

624.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)-

624.00 €

7 giorni 10160Fil. grossa standard, movimento di precisione2D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)-

312.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione1A (Manopola standard, sx)--

429.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)-

546.00 €

7 giorni 10260Standard3A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)

546.00 €

7 giorni 10260Standard3A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)

429.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)-

546.00 €

7 giorni 10260Standard3A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)

546.00 €

7 giorni 10260Standard3A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)

546.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)-

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)A (Manopola standard, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)B (Manopola standard, dx)

780.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

780.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)

546.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)-

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)A (Manopola standard, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)B (Manopola standard, dx)

780.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

780.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)

312.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione1B (Manopola standard, dx)--

429.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)-

546.00 €

7 giorni 10260Standard3B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)A (Manopola standard, sx)

546.00 €

7 giorni 10260Standard3B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)B (Manopola standard, dx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)

429.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)-

546.00 €

7 giorni 10260Standard3B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)A (Manopola standard, sx)

546.00 €

7 giorni 10260Standard3B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)B (Manopola standard, dx)D (Manopola di regolazione grossa/fine, dx)

546.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione2B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)-

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)A (Manopola standard, sx)

663.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)B (Manopola standard, dx)

780.00 €

7 giorni 10260Fil. grossa standard, movimento di precisione3B (Manopola standard, dx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)C (Manopola di regolazione grossa/fine, sx)

Loading...

Esempio di utilizzo

Tavole X/Gola a coda di rondine/a cremagliera/corsa lunga/carrelli selezionabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5-30
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) > ±30mm Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30
Categoria Corpo principale Misura tavola (lunghezza) L(mm) 40 Misura tavola (larghezza) W(mm) 40
Carico ammesso(N) 29.4 Misura tavola (spessore) A(mm) 30 Tipo Asse X
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico