Tavole XY per uso simmetrico / Gola a coda di rondine / Vite senza fine

Tavole XY per uso simmetrico / Gola a coda di rondine / Vite senza fine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole XY per uso simmetrico/gola a coda di rondine/vite senza fine:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
DSXYEG60
DSXYEG60-R
Per la combinazione simmetrica, selezionare rispettivamente una tavola standard e una invertita (tipo -R), come indicato sopra.
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Configurazioni tavole (XEG: P.1897)Codice comp. rif. (Pag.)Prezzo unitario
TipoN.SuperioriInferiori
DSXYEG2525x25±528.4XEG25-RXEG25 XYEG (Asimmetrica)
(P.1933)
25-RXEG25 XEG25-R
4040x40±727.4XEG40-RXEG40
40-RXEG40 XEG40-R
6060x60±933.3XEG60-RXEG60
60-RXEG60 XEG60-R

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSXYEG25
DSXYEG40
DSXYEG60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)

304.52 €

1 7 giorni 10≤ 25≤ 255–3025.1-30252528.4±5±530

311.07 €

1 7 giorni 1026-4026-405–3025.1-30404027.4±7±730

373.27 €

1 7 giorni 1041-6041-6030.1–5030.1-35606033.3±9±934

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tavole XY per uso simmetrico/gola a coda di rondine/vite senza fine:Immagine relativa

Informazioni di base

Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) Fino a ±10mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) Fino a ±10mm Metodo di avanzamento Vite senza fine
Materiale tavola Lega di ottone Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico