Tavole XY per uso simmetrico / A ricircolo di sfere / Vite senza fine / Passo 0.5

Tavole XY per uso simmetrico / A ricircolo di sfere / Vite senza fine / Passo 0.5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole XY per uso simmetrico/a ricircolo di sfere/vite senza fine/passo 0.5:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
DSXYSGB80-A
DSXYSGB80-AR
Per la combinazione simmetrica, selezionare rispettivamente una tavola standard (tipo -A) e una invertita (tipo -R), come indicato sopra.
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico
(N)
Configurazioni tavoleCodice comp. rif. (Pag.)Prezzo unitario
TipoN.SuperioriInferioriDSXYSGBDSXYSCG
Lineare a ricircolo di sfere nere
Testina micrometrica
DSXYSGB

Lineare a ricircolo di sfere
Vite senza fine
DSXYSCG
 25-A25x25±3.238.2X□□□-ARX□□□-AXYSGB□-A
(P.1946)

XYSCG□-A
(P.1946)

(Asimmetrica)
 25-ARX□□□-AX□□□-AR
 40-A40x40±6.595.2X□□□-ARX□□□-A
 40-ARX□□□-AX□□□-AR
 50-A50x50144.2X□□□-ARX□□□-A-
 50-ARX□□□-AX□□□-AR
 60-A60x60192.1X□□□-ARX□□□-A
 60-ARX□□□-AX□□□-AR
 70-A70x70329.6X□□□-ARX□□□-A-
 70-ARX□□□-AX□□□-AR
 80-A80x80±12.5(*)255.8X□□□-ARX□□□-A
 80-ARX□□□-AX□□□-AR
100-A100x100329.6X□□□-ARX□□□-A-
100-ARX□□□-AX□□□-AR
* La corsa per il tipo con vite senza fine è ±6.5mm.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DSXYSCG25-A
DSXYSCG25-AR
DSXYSCG40-A
DSXYSCG40-AR
DSXYSCG50-A
DSXYSCG50-AR
DSXYSCG60-A
DSXYSCG60-AR
DSXYSCG70-A
DSXYSCG70-AR
DSXYSCG80-A
DSXYSCG80-AR
DSXYSCG100-A
DSXYSCG100-AR
DSXYSGB25-A
DSXYSGB25-AR
DSXYSGB40-A
DSXYSGB40-AR
DSXYSGB60-A
DSXYSGB60-AR
DSXYSGB80-A
DSXYSGB80-AR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Metodo di avanzamento Trattamento superficie tavola Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)
Misura tavola (spessore) H
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Tipo invertito Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)

425.67 €

1 9 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00Standard-Funzionamento manopola

425.67 €

1 9 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00Destra e sinistra-Funzionamento manopola

458.42 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Standard-Funzionamento manopola

458.42 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Destra e sinistra-Funzionamento manopola

491.17 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-355050144.2±6.5±6.532300.240.280.24Standard-Funzionamento manopola

491.17 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-355050144.2±6.5±6.532300.240.280.24Destra e sinistra-Funzionamento manopola

491.17 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13Standard-Funzionamento manopola

491.17 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica30.1-356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13Destra e sinistra-Funzionamento manopola

622.14 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-407070329.6±6.5±6.536300.090.10.09Standard-Funzionamento manopola

622.14 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-407070329.6±6.5±6.536300.090.10.09Destra e sinistra-Funzionamento manopola

654.88 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-408080255.8±6.5±6.540400.060.080.06Standard-Funzionamento manopola

654.88 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-408080255.8±6.5±6.540400.060.080.06Destra e sinistra-Funzionamento manopola

785.86 €

1 9 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-40100100329.6±6.5±6.540400.030.040.03Standard-Funzionamento manopola

785.86 €

1 9 giorni 1091-12091-120100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica35.1-40100100329.6±6.5±6.540400.030.040.03Destra e sinistra-Funzionamento manopola

589.39 €

1 9 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00StandardStandard-

589.39 €

1 9 giorni 10≤ 25≤ 2530.1–50Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC20.1-25252538.2±3.2±3.2243032.23.00Destra e sinistraStandard-

622.14 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63StandardStandard-

622.14 €

1 9 giorni 1026-4026-4050.1–100Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC30.1-35404095.2±6.5±6.532300.630.70.63Destra e sinistraStandard-

654.88 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC30.1-356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13StandardStandard-

654.88 €

1 9 giorni 1041-6041-60100.1 o sup.Fino a ±10mmFino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC30.1-356060192.1±6.5±6.532300.130.160.13Destra e sinistraStandard-

818.61 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC35.1-408080255.8±12.5±12.540400.060.080.06StandardStandard-

818.61 €

1 9 giorni 1061-9061-90100.1 o sup.±10–30mm±10–30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC35.1-408080255.8±12.5±12.540400.060.080.06Destra e sinistraStandard-

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole XY per uso simmetrico/a ricircolo di sfere/vite senza fine/passo 0.5:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico