Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
DSGFWG60-60 DSGFWG60-60-R |
Codice componente | Superficie tavola (mm) | Corsa ( O ) (Sup./Inf.) | Capacità carico orizz. (N) | Configurazione tavole (GFG: P.1986) | Codice comp. rif. (Pag.) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Superiori | Inferiori | |||||
DSGFWG | 25-20 | 25x25 | ±15/±10 | 19.6 | GFG25-20-NR | GFG25-35 | GFWG (P.1986) | |
25-20-R | GFG25-20 | GFG25-35-NR | ||||||
30-30 | 30x30 | ±10/±10 | 9.8 | GFG30-30-NR | GFG30-44 | |||
30-30-R | GFG30-30 | GFG30-44-NR | ||||||
40-25 | 40x40 | ±20/±15 | 27.4 | GFG40-25-NR | GFG40-40 | |||
40-25-R | GFG40-25 | GFG40-40-NR | ||||||
40-40 | ±15/±10 | 26.4 | GFG40-40-NR | GFG40-60 | ||||
40-40-R | GFG40-40 | GFG40-60-NR | ||||||
50-50 | 50x50 | ±10/±10 | 24.5 | GFG50-50-NR | GFG50-68 | |||
50-50-R | GFG50-50 | GFG50-68-NR | ||||||
50-68 | ±10/±8 | GFG50-68-NR | GFG50-86 | |||||
50-68-R | GFG50-68 | GFG50-86-NR | ||||||
60-35 | 60x60 | ±25/±20 | 51.9 | GFG60-35-NR | GFG60-60 | |||
60-35-R | GFG60-35 | GFG60-60-NR | ||||||
60-60 | ±20/±15 | 52.9 | GFG60-60-NR | GFG60-80 | ||||
60-60-R | GFG60-60 | GFG60-80-NR | ||||||
80-100 | 80x80 | ±18/±15 | 42.1 | GFG80-100-NR | GFG80-130 | |||
80-100-R | GFG80-100 | GFG80-130-NR |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSGFWG25-20 |
DSGFWG30-30 |
DSGFWG40-25 |
DSGFWG40-40 |
DSGFWG50-50 |
DSGFWG50-68 |
DSGFWG60-35 |
DSGFWG60-60 |
DSGFWG80-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Capacità di carico (gamma selezionabile) (N) | Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Altezza del centro di rotazione H (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Distanza percorsa (angolo α) (gradi) | Distanza percorsa (angolo β) (gradi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 25 | 5–30 | 15.1-20 | 25.1-30 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 30 | ±15 | ±10 | ||
923.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 25.1-30 | 25.1-30 | 30 | 30 | 9.8 | 30 | 27 | ±10 | ±10 | ||
1,077.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 20.1-25 | 30.1-35 | 40 | 40 | 27.4 | 25 | 35 | ±20 | ±15 | ||
1,077.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | 5–30 | 35.1-40 | 35.1-40 | 40 | 40 | 26.4 | 40 | 40 | ±15 | ±10 | ||
1,205.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 40.1-50 | 35.1-40 | 50 | 50 | 24.5 | 50 | 36 | ±10 | ±10 | ||
1,205.00 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 5–30 | 60.1-70 | 35.1-40 | 50 | 50 | 24.5 | 68 | 36 | ±10 | ±8 | ||
1,385.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 50.1–100 | 30.1-35 | 40.1-50 | 60 | 60 | 51.9 | 35 | 45 | ±25 | ±20 | ||
1,385.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | 50.1–100 | 50.1-60 | 35.1-40 | 60 | 60 | 52.9 | 60 | 40 | ±20 | ±15 | ||
1,915.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 61-90 | 61-90 | 30.1–50 | 90.1-100 | 50.1-60 | 80 | 80 | 42.1 | 100 | 60 | ±18 | ±15 |
Loading...
Tipo | Goniometro, assi XY | Metodo di avanzamento | Ingranaggi senza fine | Materiale tavola | Lega di ottone |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito | Posizione manopola di avanzamento | Centro |
Pinza | Standard | Tipo invertito | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N)
Altezza del centro di rotazione (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Altezza del centro di rotazione H(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Distanza percorsa (angolo α)(gradi)
Distanza percorsa (angolo β)(gradi)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali