Tavole Z quadrate a coda di rondine con vite senza fine alta precisione / Maniglia lunga

Tavole Z quadrate a coda di rondine con vite senza fine alta precisione / Maniglia lunga

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole Z quadrate a coda di rondine con vite senza fine alta precisione/Maniglia lunga:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZSC40
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsa (µm)Peso
(kg)
Accessori (2 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàTipo M-L
ZSC4040x40±114.2 9.820 0.16 CBST4-12 
6060x60±2114.7300.31 CBST4-12 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Copertura prolunga HDEXT12 (venduta separatamente): il diametro della manopola vite senza fine da Ø12 può essere aumentato. Qui
Piastre di montaggio assi XY XPLTE: utilizzare queste piastre per collegare le tavole con fori di montaggio non allineati. Qui

Varianti

Tavole Z quadrate a coda di rondine con vite senza fine alta precisione/Maniglia lunga:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZSC40
ZSC60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

324.17 €

1 9 giorni 1026–4026–4040409.8±1120

340.55 €

1 9 giorni 1041–6041–60606014.7±2130

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Suggerimenti: metodo di prolunga della manopola
La lunghezza e il diametro della manopola possono essere aumentati utilizzando il foro maschiato M6, profondità 14.
(Es.) La manopola a sette lobi (2-P.1171) NKSM6-30 può essere montata per un aumento di 36mm della lunghezza.
Utilizzare un adesivo per impedire la fuoriuscita della manopola.

Informazioni di base

Tipo Asse Z Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Distanza percorsa (Gamma selezionabile) ±10-30mm
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico