Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XSEN5
Codice componente |
XSEN5 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | |||||
XSEN | 5 | 13x27 | ±2.5 | 19.6 | 0.03 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XSEN5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
37.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Capacità di carico (Gamma)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Misura tavola (Larghezza) W(mm) | 13 | Materiale tavola | Acciaio a basso contenuto di carbonio (EN 1.0330 Equiv.) | Trattamento superficie tavola | Nitrurazione in bagno di sale |
Meccanismo di guida | Lineare a ricircolo di sfere | Misura tavola (spessore) H(mm) | 9.5 | Distanza percorsa (Asse X)(mm) | ±2.5 |
Fascetta | Opposte (Manopole zigrinate) | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia | Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.5 |
Si trova sulla pagina di Tavole X / Mini / Guida semplificata, il codice articolo è il seguente: XSEN5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSEN5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali