Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | P |
XSENC150 | - | 25.4 |
Codice componente | P (Selezione) | X | Y (Quando 150Y e 200Y) | Numero di fori (n) | (B) | Distanza tra masch. estremità L-(2xX) | Distanza percorsa | Capacità di carico (N) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | |||||||||
XSENC | 60 | 10 12 19 25.4 | 10 | - | 2 | 76 | 40 | L-A-23 | 9.8 | |
70 | 14 | - | 2 | 86 | 42 | L-A-25 | ||||
80 | 18 | - | 2 | 96 | 44 | |||||
150 | 20 | - | 2 | 166 | 110 | L-A-30 | ||||
150Y (*) | 15 | 40 | 4 | 120 | ||||||
200 | 22 | - | 2 | 216 | 156 | |||||
200Y (*) | 20 | 40 | 5 | 160 |
Superf. tavola (mm) | |
P | A |
10 | 16 |
12 | 18 |
19 | 25 |
25.4 | 31.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XSENC60-[10,12,19,25.4] |
XSENC70-[10,12,19,25.4] |
XSENC80-[10,12,19,25.4] |
XSENC150-[10,12,19,25.4] |
XSENC150Y-[10,12,19,25.4] |
XSENC200-[10,12,19,25.4] |
XSENC200Y-[10,12,19,25.4] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di fori di montaggio (n) | L (mm) | Passo foro maschiato [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | 60 | 10 ~ 25.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | 70 | 10 ~ 25.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | 80 | 10 ~ 25.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | 150 | 10 ~ 25.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | 150 | 10 ~ 25.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | 200 | 10 ~ 25.4 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | 200 | 10 ~ 25.4 |
Loading...
Capacità di carico (Gamma)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Misura tavola (Larghezza) W(mm) | 6.7 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato trasparente | Meccanismo di guida | Guida di scorrimento |
Misura tavola (spessore) H(mm) | 14 | Fascetta | Viti a esagono incassato | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Numero di fori di montaggio (n)
L(mm)
Passo foro maschiato [P](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali