Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Albero | Manopola | Vite senza fine | Accessori | ||
Maniglia standard | Maniglia grande | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | |
XYKNEJ | XYKJL | Lega di alluminio | Anodizzato nero | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | N. 20: CBSST3-12, 4 pz. N. 25: SCB3-10, 4 pz. N.40, 60: SCB4-10, 4 pz. |
Codice componente |
XYKNEJ40 XYKJL60L |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Maniglia grande | XYKNEJ | XYKJL□L | XYKJL□A XYKJL□B | ||||
(Maniglia standard) XYKNEJ (Selezione maniglia grande) XYKJL | 20 | (Maniglia grande, parte superiore e inferiore) L (Solo parte superiore maniglia grande) A (Solo parte inferiore maniglia grande) B | 20x20 | ±7 | 18.6 | 0.10 | |||
25 | 25x25 | 0.13 | |||||||
40 | 40x40 | ±9 | 36.2 | 0.27 | |||||
60 | 60x60 | ±13 | 36.2 | 0.48 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità di carico (intervallo) (N) | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Y) (mm) | Vite morsetto per fissaggio tavola | Profilo leva | Montaggio scala graduata su tavola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
122.54 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
126.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
144.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
144.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
148.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
163.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
163.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
166.99 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
188.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
188.40 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
192.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) | Standard (Senza piastra con scala) | ||
118.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
110.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
122.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
125.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5–30 | 20 | 20 | ±7 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
140.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
129.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
141.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
144.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 5–30 | 25 | 25 | ±7 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
159.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
149.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
163.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
167.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30.1–50 | 40 | 40 | ±9 | ±9 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
184.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
172.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
186.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
190.17 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 30.1–50 | 60 | 60 | ±13 | ±13 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) |
Loading...
Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento albero | Misura tavola (spessore) A(mm) | 27 | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.7 | Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Capacità di carico (intervallo)(N)
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Y)(mm)
Vite morsetto per fissaggio tavola
Profilo leva
Montaggio scala graduata su tavola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali