Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Albero | Manopola | Vite senza fine | Accessori | ||
Maniglia standard | Maniglia grande | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | |
ZKNEJ | ZKJL | Lega di alluminio | Anodizzato nero | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | Vite a esagono incassato (SCB4-15) 2 pz. |
Codice componente |
ZKJL40 |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Z | L | P | W | X | N | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | ZKNEJ | ZKJL | ||||||||||
ZKNEJ ZKJL | 20 | 20x20 | ±7 | 8 | 66 | 8 | 36 | 10 | 10 | 9.8 | 0.08 | ||
25 | 25x25 | 71 | 11 | 15 | 0.10 | ||||||||
40 | 40x40 | ±9 | 10 | 90 | 18 | 46 | 18 | 15 | 19.6 | 0.22 | |||
60 | 60x60 | ±13 | 15 | 120 | 30 | 56 | 40 | 20 | 0.39 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Misura tavola (spessore) A (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Vite morsetto per fissaggio tavola | Profilo leva | Montaggio scala graduata su tavola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 20 | - | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | ||
82.99 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | |
95.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
98.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
96.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | - | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | ||
91.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | |
104.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
106.79 € 41.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
109.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 40 | - | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | ||
107.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | |
122.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
125.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
144.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 | 60 | - | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | ||
125.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | Standard (Senza piastra con scala) | |
140.93 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
143.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia grande | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
85.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 20 | 20 | - | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
79.59 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
92.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
94.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 20 | 20 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
93.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 25 | - | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
88.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
100.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
103.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | 10 | ±7 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
105.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 40 | - | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
104.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | |
119.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
121.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 40 | 40 | 10 | ±9 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
141.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60 | 60 | - | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | Standard (Senza piastra con scala) | ||
122.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | - | |
137.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Nessuna modifica al morsetto (vite di fermo) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) | |
140.05 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 60 | 60 | 10 | ±13 | Modifica morsetto (manopola zigrinata) | Maniglia standard | MMR (Scala graduata in dotazione) |
Loading...
Capacità di carico (intervallo)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Guida di scorrimento albero | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 0.7 | Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Misura tavola (spessore) A(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Vite morsetto per fissaggio tavola
Profilo leva
Montaggio scala graduata su tavola
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali