Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Supporto ghiera | Ghiera/Vite maniglia | Maniglia | Filettatura | Dado | Temp. ambiente d'esercizio | ||||||||
Maniglia a destra | Maniglia a sinistra | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | |||
Singole | Doppie | Singole | Doppie | ||||||||||||||
LHRC | LHRCW | LHRLC | LHRLCW | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.1191 equiv. | Nichelatura chimica | Zinco a pressofusione | Vernice a forno | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio inox (Acciaio inox) | -20~80°C |
Codice componente | |
LHRC16 LHRC16L LHRC16G LHRC16H | (Grasso tipo L) (Grasso tipo G) (Grasso tipo H) |
Codice componente | Tolleranza D | L | H | T1 | T2 | d | d1 | t | P.C.D. | (G) | J | K | P | M | Eccentricità | * Perpendicolarità | |||||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Senza trattamento superficie | Singole | Doppie | ||||||||||||||||||||
Singole | Doppie | Tolleranza | Tolleranza | Singole | Doppie | Singole | Doppie | ||||||||||||||||||
Singole Doppie (Maniglia a destra) LHRC LHRCW (Maniglia a sinistra) LHRLC LHRLCW | 16 | 0 -0.009 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 37 | ±0.3 | 70 | ±0.3 | 48 | 6 | 14 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38 | (62) | 10.5 | 30 | 5.5 | 4 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.015 |
20 | 0 -0.010 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 42 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.5 | 43 | (63.2) | 12.5 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | |||||||
25 | 40 | 59 | 112 | 62 | 51 | (70.7) | 16 | 5 | |||||||||||||||||
30 | 45 | 64 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | (73.5) | 18.5 |
dr | Carico di spinta max N | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||
Ingrassate | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | LHRC LHRLC | LHRCW LHRLCW | ||||||||
Coppia di serraggio N • m | Singole | Doppie | Singole | Doppie | Singole | Doppie | Singole | Doppie | ||||
16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | - | 19.7 | 217 | 289 | ||
20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | - | 26.8 | 324 | 406 | ||
25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | - | 43.4 | 553 | 757 | ||
30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | - | 82.8 | 683 | 901 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LHRC16 |
LHRC20 |
LHRC25 |
LHRC30 |
LHRCW16 |
LHRCW20 |
LHRCW25 |
LHRCW30 |
LHRLC16 |
LHRLC20 |
LHRLC25 |
LHRLC30 |
LHRLCM16 |
LHRLCM16G |
LHRLCM20 |
LHRLCM25 |
LHRLCM30 |
LHRLCM30G |
LHRLCW16 |
LHRLCW20 |
LHRLCW25 |
LHRLCW30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Con flangia | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Tipologia ricircolo di sfere | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Lunghezza | Materiale sfera | Direzione leva | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 16 | 37 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
62.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 20 | 42 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
70.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 25 | 59 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
78.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 30 | 64 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
69.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 16 | 70 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
78.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 20 | 80 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
92.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 25 | 112 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
109.34 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 30 | 123 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a destra | Non fornito | |
57.27 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 16 | 37 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
62.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 20 | 42 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
70.64 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 25 | 59 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
78.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | Flangia standard | 30 | 64 | Senza trattamento superficie | Tipo singolo | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
61.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | - | 16 | 37 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | Tipo singolo | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | EN 1.4125 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
81.58 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Flangia | - | 16 | 37 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | Tipo singolo | 28 | 775 | 1180 | -0.009 | 12 | Tipo singolo | EN 1.4125 Equiv. | Maniglia a sinistra | G (Basso particolato) | |
68.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | - | 20 | 42 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | Tipo singolo | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.4125 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
76.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Flangia | - | 25 | 59 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | Tipo singolo | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.4125 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
86.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | - | 30 | 64 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | Tipo singolo | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.4125 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
106.25 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Alloggiamenti | - | 30 | 64 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | Tipo singolo | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | Tipo singolo | EN 1.4125 Equiv. | Maniglia a sinistra | G (Basso particolato) | |
69.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 16 | 70 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
78.16 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 20 | 80 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
92.64 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 25 | 112 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito | |
109.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | Flangia standard | 30 | 123 | Senza trattamento superficie | Tipo doppio | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | Tipo doppio | EN 1.3505 Equiv. | Maniglia a sinistra | Non fornito |
Loading...
Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. | Movimento | Movimento lineare |
---|---|---|---|---|---|
Con lubrificazione | Non fornito | Precisione | Grado elevato | Tipo | Flangia standard |
Profilo flangia | Flangia compatta | Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) | Tenute | Con tenuta |
Materiale cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. | Foro svasato piano | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Con flangia
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Tipologia ricircolo di sfere
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Lunghezza
Materiale sfera
Direzione leva
Rifornimento di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali