Giunti prolunga / Lunghezza configurabile

Giunti prolunga / Lunghezza configurabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Giunti prolunga / Lunghezza configurabile
  • Giunti prolunga / Lunghezza configurabile
  • Giunti prolunga / Lunghezza configurabile
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo di conversione diritto per filettature PT/PF/NPT.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Giunti prolunga/Lunghezza configurabile:Immagine relativa
Filettatura JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 Intercambiabile
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)
Tipo Materiale Trattamento superficiePressione di esercizio max
L fissaL configurabile
Filettature maschio/femminaFilettature maschio sui due latiFilettature femmina sui due latiFilettature maschio/femminaFilettature maschio sui due latiFilettature femmina sui due lati
APMTFAPMMFAPMFFAPMTFLAPMMFLAPMFFLEN 1.0038 equiv.Nichelatura chimica20.6MPa
APMTSAPMMSAPMFSAPMTSLAPMMSLAPMFSLEN 1.4305 equiv.-
APMTYAPMMYAPMFYAPMTYLAPMMYLAPMFYLOttone-

Specifiche

Codice componente-Profilo filettatura-Profilo filettatura-L
APMTF
APMMSL
-
-
T2
G1
-
-
G3
M5

-

L20
 ■ Filettature maschio/femmina
Codice componenteProfilo filettaturaN.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
Profilo filettaturaN.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
LB(C)dPrezzo unitario
L fissaL configurabile
TipoFissaIncrementi di 1mmAPMTFAPMTSAPMTYAPMTFLAPMTSLAPMTYL

L fissa
APMTF
APMTS
APMTY

L configurabile
APMTFL
APMTSL
APMTYL
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8-M5-1516~301314.44.2      
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81516~301314.44.5      
21/42021~351719.64.5      
21/4-M5-1516~301719.64.2      
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81516~301719.64.5      
21/42021~351719.66.5      
33/82021~351921.96.5      
33/821/42021~351921.99      
33/82021~351921.99      
41/22526~402427.79      
41/233/82021~352427.710      
41/22526~402427.710      
 ■ Filettature maschio sui due lati
Codice componenteProfilo filettaturaN.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
Profilo filettaturaN.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
LB(C) ℓ 1 ℓ 2dPrezzo unitario
L fissaL configurabile
TipoFissaIncrementi di 1mmAPMMFAPMMSAPMMYAPMMFLAPMMSLAPMMYL

L fissa
APMMF
APMMS
APMMY

L configurabile
APMMFL
APMMSL
APMMYL
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8-M5-1011~301314.4107.53      
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81314.410104.5      
21/41719.610124.5      
21/4-M5-1719.6127.53      
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/81719.612104.5      
21/41719.612126.5      
33/81921.912136.5      
33/821/41921.913126.5      
33/81921.913139      
41/22427.713179      
41/233/82427.717139      
41/22427.7171710      
 ■ Filettature femmina sui due lati
Codice componenteProfilo filettaturaN.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
Profilo filettaturaN.T (PT)
G (PF)
N (NPT)
LB(C)dPrezzo unitario
L fissaL configurabile
TipoFissaIncrementi di 1mmAPMFFAPMFSAPMFYAPMFFLAPMFSLAPMFYL

L fissa
APMFF
APMFS
APMFY

L configurabile
APMFFL
APMFSL
APMFYL
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/8-M5-2021~351314.44.2      
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/82021~351314.48.2      
21/42021~351719.68.2      
21/4-M5-2526~401719.64.2      
T (PT)
G (PF)
N (NPT)
11/82526~401719.68.2      
21/42526~401719.610.9      
33/82526~401921.910.9      
33/821/42526~401921.910.9      
33/83031~451921.914.2      
41/23536~502427.714.2      
41/233/83536~502427.714.2      
41/23536~502427.717.8      
[ ! ]L20/L25 può avere un foro passante più grande (d).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
APMFF-G1-G1
APMFF-G1-G2
APMFF-G1-M5
APMFF-G1-N1
APMFF-G1-N2
APMFF-G1-T1
APMFF-G1-T2
APMFF-G2-G1
APMFF-G2-G2
APMFF-G2-G3
APMFF-G2-M5
APMFF-G2-N1
APMFF-G2-N2
APMFF-G2-N3
APMFF-G2-T1
APMFF-G2-T2
APMFF-G2-T3
APMFF-G3-G2
APMFF-G3-G3
APMFF-G3-G4
APMFF-G3-N2
APMFF-G3-N3
APMFF-G3-N4
APMFF-G3-T2
APMFF-G3-T3
APMFF-G3-T4
APMFF-G4-G3
APMFF-G4-G4
APMFF-G4-N3
APMFF-G4-N4
APMFF-G4-T3
APMFF-G4-T4
APMFF-N1-G1
APMFF-N1-G2
APMFF-N1-M5
APMFF-N1-N1
APMFF-N1-N2
APMFF-N1-T1
APMFF-N1-T2
APMFF-N2-G1
APMFF-N2-G2
APMFF-N2-G3
APMFF-N2-M5
APMFF-N2-N1
APMFF-N2-N2
APMFF-N2-N3
APMFF-N2-T1
APMFF-N2-T2
APMFF-N2-T3
APMFF-N3-G2
APMFF-N3-G3
APMFF-N3-G4
APMFF-N3-N2
APMFF-N3-N3
APMFF-N3-N4
APMFF-N3-T2
APMFF-N3-T3
APMFF-N3-T4
APMFF-N4-G3
APMFF-N4-G4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Profilo attacco Materiale T1 nominale vite T2 nominale vite Trattamento superficie Lunghezza L
(mm)
Lungh. L
(mm)

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/8Nichelatura chimica20-

12.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/4Nichelatura chimica20-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/85Nichelatura chimica20-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/8Nichelatura chimica20-

12.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/4Nichelatura chimica20-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/8Nichelatura chimica20-

12.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/4Nichelatura chimica20-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/8Nichelatura chimica25-

12.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/4Nichelatura chimica25-

13.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/43/8Nichelatura chimica25-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/45Nichelatura chimica25-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/8Nichelatura chimica25-

12.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/4Nichelatura chimica25-

13.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/43/8Nichelatura chimica25-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/8Nichelatura chimica25-

12.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/4Nichelatura chimica25-

13.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/43/8Nichelatura chimica25-

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/4Nichelatura chimica25-

15.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/83/8Nichelatura chimica30-

17.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/2Nichelatura chimica35-

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/4Nichelatura chimica25-

15.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/83/8Nichelatura chimica30-

17.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/2Nichelatura chimica35-

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/4Nichelatura chimica25-

15.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/83/8Nichelatura chimica30-

17.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/2Nichelatura chimica35-

16.08 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/23/8Nichelatura chimica35-

16.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/21/2Nichelatura chimica35-

16.08 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/23/8Nichelatura chimica35-

16.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/21/2Nichelatura chimica35-

16.08 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/23/8Nichelatura chimica35-

16.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/21/2Nichelatura chimica35-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/8Nichelatura chimica20-

12.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/4Nichelatura chimica20-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/85Nichelatura chimica20-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/8Nichelatura chimica20-

12.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/4Nichelatura chimica20-

10.88 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/8Nichelatura chimica20-

12.02 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/81/4Nichelatura chimica20-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/8Nichelatura chimica25-

12.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/4Nichelatura chimica25-

13.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/43/8Nichelatura chimica25-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/45Nichelatura chimica25-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/8Nichelatura chimica25-

12.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/4Nichelatura chimica25-

13.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/43/8Nichelatura chimica25-

11.90 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/8Nichelatura chimica25-

12.52 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/41/4Nichelatura chimica25-

13.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/43/8Nichelatura chimica25-

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/4Nichelatura chimica25-

15.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/83/8Nichelatura chimica30-

17.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/2Nichelatura chimica35-

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/4Nichelatura chimica25-

15.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Filettature per tubi con diam. uguale[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/83/8Nichelatura chimica30-

17.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/2Nichelatura chimica35-

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/4Nichelatura chimica25-

15.18 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/83/8Nichelatura chimica30-

17.84 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.3/81/2Nichelatura chimica35-

16.08 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/23/8Nichelatura chimica35-

16.32 €

1 Disponibile 10 giorni 10Riduttore[IKOU] Conversione filettatura (Filettature femmina sui due lati)[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.1/21/2Nichelatura chimica35-

Loading...

Informazioni di base

Tipo Attacco Pressione di esercizio massima(MPa) 20.6 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria

Prodotti complementari

Supporto tecnico